boA5120-150cm#

规格#
通用规格#
| boA5120-150cm | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 5120 x 5120(8 位 Pixel Format) 您可以通过更改 Image ROI 来更改分辨率。 |
| 分辨率 | 2500 万像素 |
| 传感器类型 | Gpixel GMAX0505 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1.1" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 18.1 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.5 µm x 2.5 µm |
| 光谱 | 可见光 |
| 采用 4x CXP-12 时的帧速率(默认设置) | 20–150 fps (将 Pixel Format 设置为 Mono 8) 另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。 |
| 帧速率(CoaXPress 速度时) | 150 fps @ 4x CXP-12 93 fps @ 2x CXP-12 46 fps @ 1x CXP-12 93 fps @ 4x CXP-6 46 fps @ 2x CXP-6 Pixel Format 设置为 Mono 8 的情况下,测量的帧速率。 |
| 产品系列 | boost V |
| 单色/彩色 | 单色 |
| 图像数据接口 | CoaXPress、4x CXP-12、2x CXP-12、1x CXP-12、4x CXP-6、2x CXP-6 |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | Power over CoaXPress (PoCXP):通过相机的 Micro-BNC (HD‑BNC) 连接器提供 24 VDC 通过电源连接器提供 22.8–25.2 VDC 24 VDC 下 4x CXP-12 约等于 12 W(典型值) |
| I/O 线路 | 1 个 电隔离输入线 1 个 电隔离输出线 |
| 镜头接口 | 通用相机前部,适用于以下镜头接口:C-mount、F-mount、M42x1-mount(FBD 12 mm)、M58x0.75-mount(FBD 11.48 mm) 相机不随附镜头接口,必须作为附件单独订购。若要寻找合适的镜头接口,请访问 Basler 网站。 |
| 尺寸(长x宽x高) | 66 mm x 65 mm x 65 mm |
| 重量 | 400 g |
| 符合标准 | CE(包含 RoHS)、UKCA、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30 您的相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Windows(7.3 或更高版本) Basler pylon Linux x86 (64 bit)(7.3 或更高版本) |
| 采集卡 | CXP-12 Interface Card 4C imaWorx CXP-12 Quad imaFlex CXP-12 Quad imaFlex CXP-12 Penta |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 温度和湿度 |
|---|---|
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
您可以通过 Power over CoaXPress (PoCXP) 或使用外部电源通过相机的电源连接器为相机供电。
- 通过 CoaXPress 供电 (PoCXP) 供电: 24 VDC
- 通过电源连接器供电:工作电压为 24 VDC。最低供电电压应达到 22.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 25.2 VDC。
信息
- 如果您使用的是 Matrox 采集卡且同时通过 PoCXP 为相机供电,相机可能会表现出不可预测的行为。请改用外部电源连接器为相机供电。
- 如果您通过外部电源连接器供电,请务必关闭接口卡或采集卡的所有 CoaXPress 连接。为此,请使用 pylon Viewer 中的 Transport Layer Control 类别。
电隔离输入线#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 0-5 VDC | 安全工作范围。 |
| 0-0.8 VDC | 指示逻辑 0。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 指示逻辑 1。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
- 最小脉宽:大于 200 ns
电隔离输出线#
- 内部串联电阻:约等于 50 Ω
- 终端电阻为 50 Ω 时的输出电压:约等于 0–2 V
- 高阻抗负载时的输出电压:约等于 0–4 V
有关输入和输出线路的详细信息,请参阅 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
CoaXPress 数据线#
在相机和主机两端均使用带有 Micro-BNC (HD-BNC) 插头的高质量 CoaXPress 数据线。
数据线必须符合 CoaXPress Standard 版本 2.0。下表显示 CoaXPress 数据线规格。
| CoaXPress 数据线规格 | |
|---|---|
| 阻抗 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 最大回波损耗 | -15 dB |
| 最大衰减 | -17.9 dB |
| 频率范围 | 1-6.25 GHz |
| 连接器 | Micro-BNC (HD-BNC),75 Ω 类型 |
| 总直流往返电阻 | <4.98 Ω |
| 线缆电流容量 | 1 A(正常工作) |
- 电缆长度最大不得超过 30 m。
- 如果您想使用其他制造商的电缆,请务必使用通过 CoaXPress 认证的电缆。这些电缆始终标有其支持的最大速度。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 CoaXPress 数据线。提供各种长度的 CoaXPress 数据线。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
- 使用双绞线线缆。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6P)或同等产品
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 I/O 线缆。
电源线#
- 电源线必须屏蔽。
- 电源线 Hirose HR10A-7P-4P 是电源的标配。Basler 线缆产品组合提供了此线缆。
物理接口#
相机连接器和 LED 状态指示灯#
Micro-BNC (HD-BNC) 连接器#
四个符合 CoaXPress 2.0 版标准的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器 (4 x 75 Ω):
- 用于传输图像数据、控制信号、配置命令和为相机供电(使用 CoaXPress 供电;PoCXP)的主连接器
- 三个用于传输图像数据的扩展连接器
外部电源连接器#
- 如果未通过 Power over CoaXPress (PoCXP) 供电:电源
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-4S)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-4P)
辅助 (I/O) 连接器#
- 提供对相机 I/O 线的访问
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6S)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6P)
风扇连接器#
- 为外部风扇或其他冷却设备供电的同轴 SMB 连接器
- SMB 公头连接器,类型 Rosenberger 59S601-200L5,符合 IEC 60169-10
- 推荐的配对连接器:SMB 母头连接器,例如 Rosenberger 59K204-301L5,符合 IEC 60169-10
状态 LED 指示灯#
状态 LED 指示符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的其关联 CoaXPress 连接的状态。
LED 状态指示灯#
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 橙色常亮 | 系统正在启动 |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 | 系统错误(例如内部错误) |
| 红色,以 1 Hz 的频率闪烁 | 已通电,但未连接 CXP 线缆 |
| 以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 | 正在发送连接测试数据包 |
| 以 1 Hz 的频率呈橙色闪烁 | 设备/主机已连接,等待事件(例如,触发) |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 | 设备/主机已连接,可以传输数据 |
| 以 12.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) | 正在进行连接检测,PoCXP 激活 |
| 以 0.5 Hz 的频率呈红色/绿色交替闪烁 | 设备/主机不兼容,PoCXP 激活 |
| 持续 500 ms 的红色脉冲 | 数据传输期间出错(例如,CRC 出错、单比特检测出错) |
| 红色长亮 | 固件更新 |
连接器引脚排列#
辅助 (I/O) 连接器#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Line 1 | 电隔离输入线 |
| 2 | - | 保留 |
| 3 | Line 2 | 电隔离输出线 |
| 4, 5, 6 | - | 0 V 这些引脚与接地(外壳)之间的最大电压差不得超过 ±50 V |
外部电源连接器#
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| 1, 2 | VCC,24 伏 ±5% |
| 3, 4 | 电源接地 |
预防措施#
→ 请参见 Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。