boA5120-230cc#

规格#
通用规格#
| boA5120-230cc | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 5120 x 4096(8 位 Pixel Format) 您可以通过更改 Image ROI 来更改分辨率。 |
| 分辨率 | 2100 万像素 |
| 传感器类型 | Gpixel GSPRINT4521 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1.84" (APS-C) |
| 传感器有效对角线尺寸 | 29.5 mm |
| Tap Geometry | 1X-2YE |
| 像素尺寸 (H × V) | 4.5 µm x 4.5 µm |
| 采用 4x CXP-12 时的帧速率(默认设置) | 20–230 fps (with pixel format set to Mono 8 or Bayer GB 8) See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| 帧速率(CoaXPress 速度时) | 230 fps @ 4x CXP-12 115 fps @ 2x CXP-12 115 fps @ 4x CXP-6 57 fps @ 2x CXP-6 Pixel Format 设置为 Mono 8 的情况下,测量的帧速率。 |
| 产品系列 | boost V |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 图像数据接口 | CoaXPress、4x CXP-12、2x CXP-12、4x CXP-6、2x CXP-6 |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | Power over CoaXPress (PoCXP): 24 VDC supplied via the camera's Micro-BNC (HD‑BNC) connector 22.8–25.2 VDC supplied via power connector 4x CXP-12 <18 W (typical) @ 24 VDC |
| I/O 线路 | 1 galvanically isolated input line 1 galvanically isolated output line |
| 镜头接口 | Universal camera front, suitable for the following lens mounts: C-mount, F-mount, M42x1-mount (FBD 12 mm), M58x0.75-mount (FBD 11.48 mm) Lens mounts are not included with the camera and must be ordered separately as accessories. To find the right lens mount, visit the Basler website. |
| 尺寸(长x宽x高) | 67 mm x 65 mm x 65 mm |
| 重量 | 400 g |
| 符合标准 | CE (includes RoHS), UKCA, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 软件 | Basler pylon Windows (version 7.4) Basler pylon Linux x86 (64 bit) (version 7.4) |
| 采集卡 | Basler CXP-12 Interface Card 4C Basler imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线包括红外截止滤光片特性,但不包括镜头特性和光源特性。
红外截止滤光片#
彩色相机配备有红外截止滤光片。
红外截止滤光片具有以下光谱特征:
| 波长 [nm] | 透光率 |
|---|---|
| 380–690 | Tmin > 93 % |
| 700 ± 10 | T = 50% |
| 370 ± 10 | T = 50% |
| 730–1070 | Tmax < 4 % |
| 730–1070 | Tavg < 1 % |
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 温度和湿度 |
|---|---|
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
You can supply camera power via Power over CoaXPress (PoCXP) or via the camera's power connector using an external power supply.
- 通过 CoaXPress 供电 (PoCXP) 供电: 24 VDC
- 通过电源连接器供电:工作电压为 24 VDC。最低供电电压应达到 22.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 25.2 VDC。
信息
- If you're using a Matrox frame grabber and are also supplying camera power via PoCXP, the camera may show unpredictable behavior. Supply camera power via the external power supply connector instead.
- If you supply power via the external power supply connector, make sure to switch off all CoaXPress connections of the interface card or frame grabber. To do so, use the Transport Layer Control category in the pylon Viewer.
Galvanically Isolated Input Line#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 0-5 VDC | 安全工作范围。 |
| 0-0.8 VDC | 指示逻辑 0。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 指示逻辑 1。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
- 最小脉宽:大于 200 ns
Galvanically Isolated Output Line#
- 内部串联电阻:约等于 50 Ω
- 终端电阻为 50 Ω 时的输出电压:约等于 0–2 V
- 高阻抗负载时的输出电压:约等于 0–4 V
有关输入和输出线路的详细信息,请参阅 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
CoaXPress 数据线#
在相机和主机两端均使用带有 Micro-BNC (HD-BNC) 插头的高质量 CoaXPress 数据线。
数据线必须符合 CoaXPress Standard 版本 2.0。下表显示 CoaXPress 数据线规格。
| CoaXPress 数据线规格 | |
|---|---|
| 阻抗 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 最大回波损耗 | -15 dB |
| 最大衰减 | -17.9 dB |
| 频率范围 | 1-6.25 GHz |
| 连接器 | Micro-BNC (HD-BNC),75 Ω 类型 |
| 总直流往返电阻 | <4.98 Ω |
| 线缆电流容量 | 1 A(正常工作) |
- A maximum cable length of 30 m must not be exceeded.
- If you want to use cables by other manufacturers, make sure to use CoaXPress-certified cables. These are always marked with the maximum speed they support.
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 CoaXPress 数据线。提供各种长度的 CoaXPress 数据线。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
- 使用双绞线线缆。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6P)或同等产品
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 I/O 线缆。
电源线#
- The power supply cable must be shielded.
- 电源线 Hirose HR10A-7P-4P 是电源的标配。Basler 线缆产品组合提供了此线缆。
物理接口#
相机连接器和 LED 状态指示灯#
Micro-BNC (HD-BNC) 连接器#
四个符合 CoaXPress 2.0 版标准的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器 (4 x 75 Ω):
- 用于传输图像数据、控制信号、配置命令和为相机供电(使用 CoaXPress 供电;PoCXP)的主连接器
- 三个用于传输图像数据的扩展连接器
外部电源连接器#
- 如果未通过 Power over CoaXPress (PoCXP) 供电:电源
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-4S)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-4P)
辅助 (I/O) 连接器#
- Provides access to the camera's I/O lines
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6S)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6P)
风扇连接器#
- 为外部风扇或其他冷却设备供电的同轴 SMB 连接器
- SMB 公头连接器,类型 Rosenberger 59S601-200L5,符合 IEC 60169-10
- 推荐的配对连接器:SMB 母头连接器,例如 Rosenberger 59K204-301L5,符合 IEC 60169-10
状态 LED 指示灯#
状态 LED 指示符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的其关联 CoaXPress 连接的状态。
LED 状态指示灯#
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 橙色常亮 | 系统正在启动 |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 | 系统错误(例如内部错误) |
| 红色,以 1 Hz 的频率闪烁 | 已通电,但未连接 CXP 线缆 |
| 以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 | 正在发送连接测试数据包 |
| 以 1 Hz 的频率呈橙色闪烁 | 设备/主机已连接,等待事件(例如,触发) |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 | 设备/主机已连接,可以传输数据 |
| 以 12.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) | 正在进行连接检测,PoCXP 激活 |
| 以 0.5 Hz 的频率呈红色/绿色交替闪烁 | 设备/主机不兼容,PoCXP 激活 |
| 持续 500 ms 的红色脉冲 | 数据传输期间出错(例如,CRC 出错、单比特检测出错) |
| 红色长亮 | 固件更新 |
连接器引脚排列#
辅助 (I/O) 连接器#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Line 1 | Galvanically isolated input line |
| 2 | - | 保留 |
| 3 | Line 2 | Galvanically isolated output line |
| 4, 5, 6 | - | 0 V The max. voltage difference between these pins and ground (housing) must not exceed ±50 V |
外部电源连接器#
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| 1, 2 | VCC,24 伏 ±5% |
| 3, 4 | 电源接地 |
预防措施#
→ See Safety Instructions (boost, racer 2 L).
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。