跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA8100-16cm#

boA8100-16cm Basler boost CXP-12 相机配有 onsemi XGS 45000 传感器。

Basler boost CoaXPress 相机

规格#

通用规格#

boA8100-16cm
分辨率(H×V 像素) 8192 x 5468
分辨率 4470 万像素
传感器类型 onsemi
XGS 45000 单色
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 超级 35 mm
传感器有效对角线尺寸 31.5 mm
像素尺寸 (H × V) 3.2 x 3.2 µm
光谱 可见光
帧速率(默认设置下) 19 fps
另请参阅 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。
帧速率(CoaXPress 速度时) 19 fps @ CXP-12
19 fps @ CXP-10
13 fps @ CXP-6
10 fps @ CXP-5
6 fps @ CXP-3
5 fps @ CXP-2
在默认设置下测得。
产品系列 boost R
单色/彩色 单色
图像数据接口 CoaXPress (2.5–12.5 Gbps)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 通过 CoaXPress (PoCXP) 供电:通过相机的 Micro-BNC (HD‑BNC) 连接器提供的 24 VDC
通过 I/O 连接器提供的 18.6-26 VDC
≈8.6W(典型值)@ 24 VDC
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
2 条通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 通用相机前部,适用于以下镜头卡口:F 卡口、M42x0.75 卡口 (FBD 16 mm)、M42x1 卡口 (FBD 16 mm)、M42x1 卡口 (FBD 45.56 mm)
相机不随附镜头卡口,镜头卡口必须作为附件单独订购。要找到合适的镜头卡口,请访问 Basler 网站。如果您购买 Basler CXP-12 评估套件 boost,其中包括 F 卡口。
尺寸(长x宽x高) 50 x 80 x 80 mm
重量 524 g
符合标准 CE (includes RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30
您相机型号的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Windows(6.2 或更高版本)
Basler pylon Linux x86(64 位)(6.2 或更高版本)
采集卡 Basler CXP-12 Interface Card
Basler imaWorx CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Quad
Basler imaFlex CXP-12 Penta
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

onsemi XGS 45000 单色光谱灵敏度

光谱响应曲线不包括镜头特性。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

配有通用相机前部的 boost R 相机机械尺寸(单位:mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

信息

本相机是变型 3 类型。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 温度和湿度
工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度符合 UL 62368-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 62368-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

您可以通过 CoaXPress (PoCXP) 供电,或者使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器来为相机供电。如果同时通过 CoaXPress 接口和 I/O 连接器供电,则优先通过 I/O 连接器(AUX 电源)供电。

信息

如果通过 I/O 连接器供电中断,则通过 PoCXP 供电。AUX 电源恢复后,将再次通过 I/O 连接器供电。此切换可能需要几秒钟时间。具体时间取决于相应的转换(AUX 电源到 PoCXP 或 PoCXP 到 AUX 电源)和使用的接口ace卡或图像采集卡。

请注意,相机的内部电源会在切换期间中断,从而导致相机重新启动。

  • 通过 CoaXPress 供电 (PoCXP) 供电: 24 VDC
  • 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 24 VDC。最低供电电压应达到 18.6 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 26 VDC。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC GPIO 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

CoaXPress 数据线#

在相机和主机两端均使用带有 Micro-BNC (HD-BNC) 插头的高质量 CoaXPress 数据线。

数据线必须符合 CoaXPress Standard 2.0 版。下表显示了 CoaXPress 数据线规格。

CoaXPress 数据线规格
阻抗 75 Ω ± 4 Ω
最大回波损耗 -15 dB
最大衰减 -17.9 dB
频率范围 1-6.25 GHz
连接器 Micro-BNC (HD-BNC),75 Ω 类型
总直流往返电阻 <4.98 Ω
线缆电流容量 1 A(正常工作)
  • 电缆长度最大不得超过 30 m。
  • 如果您想使用其他制造商的电缆,请务必使用通过 CoaXPress 认证的电缆。这些电缆始终标有其支持的最大速度。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 CoaXPress 数据线。提供各种长度的 CoaXPress 数据线。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.25 mm²(接近 AWG24)。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 I/O 线缆。

物理接口#

相机连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器

I/O 连接器#

  • M8 6 针母头连接器,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
  • 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104

Micro-BNC (HD-BNC) 连接器#

符合 CoaXPress Standard 2.0 版的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器

LED 状态指示灯#

根据 CoaXPress Standard 2.0 版指示相机的连接状态

LED 状态指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
橙色常亮 系统正在启动
红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 系统错误(例如内部错误)
红色,以 1 Hz 的频率闪烁 已通电,但未连接 CXP 线缆
以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 正在发送连接测试数据包
绿色常亮 设备/主机已连接,但没有传输数据
红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 设备/主机已连接,可以传输数据
以 12.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) 正在进行连接检测,PoCXP 激活
以 12.5 Hz 的频率呈橙色闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) 正在进行连接检测,PoCXP 未在使用

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 24 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 - 光电耦合 I/O 线路接地
4 Line 2 通用 I/O (GPIO) 线路
5 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
6 - 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地

预防措施#

→ 请参见 Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)。

安装#

→请参阅相机安装。

→ 另请参见 Basler boost CXP-12 Quick Install Guide。

功能#

→ 请参阅功能部分。