跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

boA9344-30cc#

boA9344-30cc Basler boost CXP-12 相机配备 Gpixel GMAX3265 传感器。

Basler boost CoaXPress 相机

规格#

通用规格#

boA9344-30cc
分辨率(H×V 像素) 9344 x 7000(8 位 Pixel Format)
您可以通过更改 Image ROI 来更改分辨率。
分辨率 6500 万像素
传感器类型 Gpixel GMAX3265
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 2.3"
传感器有效对角线尺寸 37.4 mm
像素尺寸 (H × V) 3.2 µm x 3.2 µm
光谱 可见光
采用 4x CXP-12 时的帧速率(默认设置) 30 fps(将 Pixel Format 设置为 Mono 8 或 Bayer BG 8)
另请参阅 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
帧速率(CoaXPress 速度时) 30 fps @ 4x CXP-12
30 fps @ 2x CXP-12
17 fps @ 1x CXP-12
30 fps @ 4x CXP-6
17 fps @ 2x CXP-6
8 fps @ 1x CXP-6
帧率是在将 Pixel Format 设置为 Mono 8 的情况下测得的。
产品系列 boost V
单色/彩色 彩色
图像数据接口 CoaXPress、4x CXP-12、2x CXP-12、1x CXP-12、4x CXP-6、2x CXP-6
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 Power over CoaXPress (PoCXP):通过相机的 Micro-BNC (HD‑BNC) 连接器提供 24 VDC
通过电源连接器提供 22.8–25.2 VDC
24 VDC 下 4x CXP-12 约等于 14 W(典型值)
I/O 线路 1 个 电隔离输入线
1 个 电隔离输出线
镜头接口 通用相机前部,适用于以下镜头接口:C-mount、F-mount、M42x1-mount(FBD 12 mm)、M58x0.75-mount(FBD 11.48 mm)
相机不随附镜头接口,必须作为附件单独订购。若要寻找合适的镜头接口,请访问 Basler 网站。
尺寸(长x宽x高) 67 mm x 65 mm x 65 mm
重量 400 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、UKCA、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30
您的相机型号的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Windows(7.3 或更高版本)
Basler pylon Linux x86 (64 bit)(7.3 或更高版本)
采集卡 CXP-12 Interface Card 4C
imaWorx CXP-12 Quad
imaFlex CXP-12 Quad
imaFlex CXP-12 Penta
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Gpixel GMAX3265 光谱灵敏度

光谱响应曲线包括红外截止滤光片特性,但不包括镜头特性和光源特性。

红外截止滤光片#

彩色相机配备有红外截止滤光片。

红外截止滤光片具有以下光谱特征:

波长 [nm] 透光率
380–690 Tmin > 93 %
700 ± 10 T = 50%
370 ± 10 T = 50%
730–1070 Tmax < 4 %
730–1070 Tavg < 1 %

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带通用相机前部的 boost V 相机的机械尺寸(单位:mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 温度和湿度
工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

您可以通过 Power over CoaXPress (PoCXP) 或使用外部电源通过相机的电源连接器为相机供电。

  • 通过 CoaXPress 供电 (PoCXP) 供电: 24 VDC
  • 通过电源连接器供电:工作电压为 24 VDC。最低供电电压应达到 22.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 25.2 VDC。

信息

  • 如果您使用的是 Matrox 采集卡且同时通过 PoCXP 为相机供电,相机可能会表现出不可预测的行为。请改用外部电源连接器为相机供电。
  • 如果您通过外部电源连接器供电,请务必关闭接口卡或采集卡的所有 CoaXPress 连接。为此,请使用 pylon Viewer 中的 Transport Layer Control 类别。

电隔离输入线#

电压 描述
0-5 VDC 安全工作范围。
0-0.8 VDC 指示逻辑 0。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 指示逻辑 1。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the galvanically isolated input line without exceeding 0.8 VDC.
  • 最小脉宽:大于 200 ns

电隔离输出线#

  • 内部串联电阻:约等于 50 Ω
  • 终端电阻为 50 Ω 时的输出电压:约等于 0–2 V
  • 高阻抗负载时的输出电压:约等于 0–4 V

有关输入和输出线路的详细信息,请参阅 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

CoaXPress 数据线#

在相机和主机两端均使用带有 Micro-BNC (HD-BNC) 插头的高质量 CoaXPress 数据线。

数据线必须符合 CoaXPress Standard 版本 2.0。下表显示 CoaXPress 数据线规格。

CoaXPress 数据线规格
阻抗 75 Ω ± 4 Ω
最大回波损耗 -15 dB
最大衰减 -17.9 dB
频率范围 1-6.25 GHz
连接器 Micro-BNC (HD-BNC),75 Ω 类型
总直流往返电阻 <4.98 Ω
线缆电流容量 1 A(正常工作)
  • 电缆长度最大不得超过 30 m。
  • 如果您想使用其他制造商的电缆,请务必使用通过 CoaXPress 认证的电缆。这些电缆始终标有其支持的最大速度。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 CoaXPress 数据线。提供各种长度的 CoaXPress 数据线。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
  • 使用双绞线线缆。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6P)或同等产品
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 I/O 线缆。

电源线#

物理接口#

相机连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器

Micro-BNC (HD-BNC) 连接器#

四个符合 CoaXPress 2.0 版标准的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器 (4 x 75 Ω):

  • 用于传输图像数据、控制信号、配置命令和为相机供电(使用 CoaXPress 供电;PoCXP)的主连接器
  • 三个用于传输图像数据的扩展连接器

外部电源连接器#

  • 如果未通过 Power over CoaXPress (PoCXP) 供电:电源
  • Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-4S)
  • 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-4P)

辅助 (I/O) 连接器#

  • 提供对相机 I/O 线的访问
  • Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6S)
  • 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6P)

风扇连接器#

  • 为外部风扇或其他冷却设备供电的同轴 SMB 连接器
  • SMB 公头连接器,类型 Rosenberger 59S601-200L5,符合 IEC 60169-10
  • 推荐的配对连接器:SMB 母头连接器,例如 Rosenberger 59K204-301L5,符合 IEC 60169-10

状态 LED 指示灯#

状态 LED 指示符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的其关联 CoaXPress 连接的状态。

LED 状态指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
橙色常亮 系统正在启动
红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 系统错误(例如内部错误)
红色,以 1 Hz 的频率闪烁 已通电,但未连接 CXP 线缆
以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 正在发送连接测试数据包
以 1 Hz 的频率呈橙色闪烁 设备/主机已连接,等待事件(例如,触发)
红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 设备/主机已连接,可以传输数据
以 12.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) 正在进行连接检测,PoCXP 激活
以 0.5 Hz 的频率呈红色/绿色交替闪烁 设备/主机不兼容,PoCXP 激活
持续 500 ms 的红色脉冲 数据传输期间出错(例如,CRC 出错、单比特检测出错)
红色长亮 固件更新

连接器引脚排列#

辅助 (I/O) 连接器#

辅助 (I/O) 连接器的引脚编号

引脚 线路 功能
1 Line 1 电隔离输入线
2 - 保留
3 Line 2 电隔离输出线
4, 5, 6 - 0 V
这些引脚与接地(外壳)之间的最大电压差不得超过 ±50 V

外部电源连接器#

外部电源连接器的引脚编号

引脚 功能
1, 2 VCC,24 伏 ±5%
3, 4 电源接地

预防措施#

→ 请参见 Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。