r2L8192-80cc#

规格#
通用规格#
| r2L8192-80cc | |
|---|---|
| 分辨率 | 8192 x 3 像素 |
| 传感器类型 | Gpixel GL7008,彩色线阵 CMOS,3 行 全局快门 相机在采集时将输出所有三个通道(R、G 和 B)。 |
| 传感器格式 | 57.34 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 7 x 7 µm |
| 光谱 | 可见光 |
| 最大行频 | 请参见 Line Rates。 另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。 |
| 产品系列 | racer 2 L |
| 单色/彩色 | 彩色(出厂时不带红外截止滤光片) |
| 图像数据接口 | CoaXPress,2x CXP-12(每个通道 2.5–12.5 Gbps) |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| Sensor Bit Depth | 10 bit,12 bit |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | Power over CoaXPress (PoCXP):通过相机的 Micro-BNC (HD‑BNC) 连接器供电 24 VDC 通过 I/O 连接器供电 18.6–26 VDC ≈9 W(典型值)@ 24 VDC |
| I/O 线路 | 3 个差分 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | M72x0.75 接口 |
| 尺寸(长x宽x高) | 36 x 80 x 90 mm |
| 重量 | 420 g |
| 符合标准 | CE (含 RoHS)、EAC、UKCA、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30 您的相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Windows(7.5 或更高版本) Basler pylon Linux x86 (64 bit)(7.5 或更高版本) Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit)(5.11 或更高版本) Basler Framegrabber SDK Linux x86 (64 bit)(5.11 或更高版本) |
| 采集卡 | Basler CXP-12 Interface Card Basler imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Penta |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
行频#
以下行频是通过两条 CXP 线缆(AUX 电源或 PoCXP)、将 Pixel Format 设置为 8 位像素格式以及将 Exposure Time 设置为最小值测得的。
| 相机设置 | 单线模式下的 行频 [kHz] |
|---|---|
| 图像采集:通过自由运行 (free run) | 80 |
| 图像采集:通过硬件触发 Exposure Mode:Timed Line Start 触发:CXP Trigger 0 或 1 | 80 |
| 图像采集:通过硬件触发 Exposure Mode:Trigger Controlled Exposure Start 触发:CXP Trigger 0 Exposure End 触发:CXP Trigger 1 采集卡的行曝光:1.5 µs | 80 |
| 图像采集:通过硬件触发 Exposure Mode:Timed Line Start 触发:Line 1、2 或 3 | 80 |
| 图像采集:通过硬件触发 Exposure Mode:Trigger Width Line Start 触发:Line 1、2 或 3 | 80 |
| 图像采集:通过硬件触发 Exposure Mode:Trigger Controlled Exposure Start 触发:Line 1 Exposure End 触发:Line 2 | 80 |
相对量子效率#
量子效率曲线不包含透镜特性和光源特性。
信息
racer 2 L 彩色相机出厂时未配备 IR cut filter。如果您使用 LED 光源,则不需要 IR cut filter。为了获得最佳性能,Basler 建议使用 Basler 产品组合中的 LED 光源。
对于红外光辐射较强的光源,Basler 建议使用透射波长范围为 400–650 nm、截止波长范围为 650–1100 nm 的 IR cut filter。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 温度和湿度 |
|---|---|
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| 符合 EN 62368-1 标准的外壳温度 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 符合 EN 62368-1 标准的环境温度 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
您可以通过 CoaXPress (PoCXP) 供电,或者使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器来为相机供电。如果同时通过 CoaXPress 接口和 I/O 连接器供电,则优先通过 I/O 连接器(AUX 电源)供电。
信息
如果通过 I/O 连接器供电中断,则通过 PoCXP 供电。AUX 电源恢复后,将再次通过 I/O 连接器供电。此切换可能需要几秒钟时间。具体时间取决于相应的转换(AUX 电源到 PoCXP 或 PoCXP 到 AUX 电源)和使用的接口ace卡或图像采集卡。
请注意,相机的内部电源会在切换期间中断,从而导致相机重新启动。
- 通过 CoaXPress 供电 (PoCXP) 供电: 24 VDC
- 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 24 VDC。最低供电电压应达到 18.6 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 26 VDC。
I/O 线路#
→ 请参见 I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras。
电路图#
→ 请参见 I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras。
线缆要求#
CoaXPress 数据线#
在相机和主机两端均使用带有 Micro-BNC (HD-BNC) 插头的高质量 CoaXPress 数据线。
数据线必须符合 CoaXPress Standard 版本 2.0。下表显示 CoaXPress 数据线规格。
| CoaXPress 数据线规格 | |
|---|---|
| 阻抗 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 最大回波损耗 | -15 dB |
| 最大衰减 | -17.9 dB |
| 频率范围 | 1-6.25 GHz |
| 连接器 | Micro-BNC (HD-BNC),75 Ω 类型 |
| 总直流往返电阻 | <4.98 Ω |
| 线缆电流容量 | 1 A(正常工作) |
- 电缆长度最大不得超过 30 m。
- 如果您想使用其他制造商的电缆,请务必使用通过 CoaXPress 认证的电缆。这些电缆始终标有其支持的最大速度。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 CoaXPress 数据线。提供各种长度的 CoaXPress 数据线。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- 应避免靠近强磁场。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机侧连接器:12 引脚 Hirose 微型插座(零件编号 HR10A-10R-12P)
- Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
物理接口#
相机连接器和 LED 状态指示灯#
I/O 连接器#
- 12 引脚 Hirose 微型插座(零件编号 HR10A-10R-12P)
- 推荐的配套连接器:12 引脚 Hirose 微型插头(零件编号 HR10A-10P-12S)或同等产品
Micro-BNC (HD-BNC) 连接器#
符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器:
- 用于传输图像数据、控制信号、配置命令和为相机供电(使用 CoaXPress 供电;PoCXP)的主连接器
- 用于传输图像数据的扩展连接器
状态 LED 指示灯#
状态 LED 指示符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的其关联 CoaXPress 连接的状态。
LED 状态指示灯#
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 橙色常亮 | 系统正在启动 |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 | 系统错误(例如内部错误) |
| 红色,以 1 Hz 的频率闪烁 | 已通电,但未连接 CXP 线缆 |
| 以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 | 正在发送连接测试数据包 |
| 绿色常亮 | 设备/主机已连接,但没有传输数据 |
| 以 1 Hz 的频率呈橙色闪烁 | 设备/主机已连接,等待事件(例如,触发) |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 | 设备/主机已连接,可以传输数据 |
| 以 12.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) | 正在进行连接检测,PoCXP 激活 |
| 以 12.5 Hz 的频率呈橙色闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) | 正在进行连接检测,PoCXP 未在使用 |
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDC 相机电源 |
| 2 | - | 24 VDC 相机电源 |
| 3 | Line 1 - | 通用 I/O (GPIO) Line 1,负极引脚 |
| 4 | Line 1 + | 通用 I/O (GPIO) Line 1,正极引脚 |
| 5 | - | 通用 I/O (GPIO) 线路接地 |
| 6 | Line 2 - | 通用 I/O (GPIO) Line 2,负极引脚 |
| 7 | Line 2 + | 通用 I/O (GPIO) Line 2,正极引脚 |
| 8 | - | 相机电源接地 |
| 9 | - | 相机电源接地 |
| 10 | - | 未连接 |
| 11 | Line 3 - | 通用 I/O (GPIO) Line 3,负极引脚 |
| 12 | Line 3 + | 通用 I/O (GPIO) Line 3,正极引脚 |
信息
-
通用 I/O (GPIO) 线路的地线(引脚 5)与相机电源的地线(引脚 8 和 9)在相机内部相连。
-
务必连接相机电源(引脚 1 和 2)和地线(引脚 8 和 9)的所有对应引脚。
预防措施#
→ 请参见 Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)。
安装#
→请参阅相机安装。
→ 请参见配置 CXP 线扫描相机和采集卡,了解有关将相机与 Basler 采集卡或接口卡及软件一起安装的信息。
功能#
→ 请参阅功能部分。