跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

HDR (pylon Viewer)#

pylon Viewer 中的 High Dynamic Range (HDR) 功能允许您为当前打开的相机配置 HDR 图像采集。

HDR 通过使用多个 Exposure Time 来改善图像的 Brightness and Contrast。此功能是对 HDR 相机功能的补充。

pylon Viewer 中可用的模式取决于您的相机型号。请查阅 HDR 主题以了解您的相机是否支持 HDR 以及哪些模式可用。

运作原理#

Dynamic range 是最长 Exposure Time 与最短 Exposure Time 之间的比率,因此定义了可以显示的亮度级别范围。它的单位是分贝 (dB)。Exposure Time 之间的差异越大,产生的值就越高,从而使您能够更清晰地查看图像中的细节。

根据相机型号的不同,可用的 HDR 模式也有所不同:

  • Off:相机使用单个 Exposure Time。
  • HDR Beyond:在相邻像素上使用两个 Exposure Time。相机实时将这些像素组合为一个 HDR 图像。
  • Interleaved HDR (iHDR):在交替的传感器行上使用两个 Exposure Time。需要外部后处理程序将这些行组合为 HDR 图像。
  • Quad HDR (QHDR):每个 2×2 像素单元使用四个 Exposure Time。需要外部后处理程序将这些像素组合为 HDR 图像。
  • HDR via Sequencer:使用不同的 Exposure Time 连续采集三张图像。需要外部后处理程序将这些图像组合为 HDR 图像。

一次只能激活一种模式。选择一种模式会关闭其他模式,并 将相应的设置写入相机。

您为 HDR Beyond、Interleaved HDR (iHDR) 和 Quad HDR (QHDR) 更改的设置会立即生效。对于 HDR via Sequencer,当您点击 Apply 时,Exposure Time 将写入相机。

如果您从 .pfs 文件加载相机设置,HDR mode 下拉列表将显示该文件中包含的模式。

配置 HDR#

要配置 HDR 图像采集:

  1. 点击 Window > High Dynamic Range 打开 High Dynamic Range 窗格。
    要关闭该窗格,请再次点击相同的菜单项。
  2. 在 Devices 窗格中选择一个 open 的相机,或者打开您要在其上配置 HDR 图像采集的相机。
    如果打开的相机不支持 HDR,将显示一条提示消息。
  3. 停止图像采集。否则,HDR mode 下拉列表将不可用。
  4. 选择一个 HDR 模式并按照以下部分中的说明配置其设置。
  5. 若要关闭 HDR,请在 HDR mode 下拉列表中选择 Off。
    相机将再次使用单一的 Exposure Time。如果 HDR 之前使用了 Sequencer,Sequencer 也将被关闭。

HDR Beyond#

在 HDR Beyond 模式下,相邻像素以棋盘格排列方式进行两种不同时间的曝光。两次曝光同时结束。相机会实时将这些像素合成为一幅 HDR 图像。

HDR Beyond 图案

要配置 HDR Beyond:

  1. 在 HDR mode 下拉列表中,选择 HDR Beyond。
  2. 在 Pixel Format 下拉列表中,选择所需的 Pixel Format。
  3. 通过输入数值或使用滑动条,将 Long exposure time 指定为两次曝光时间中较长的一个。
  4. 指定 HDR Beyond ratio。
    相机会将长曝光时间除以该比率。结果显示在 Short exposure time 旁边,并标记为 (resulting)。

当你更改长曝光时间或比率时,面板底部的 Dynamic range 值会更新。

信息

  • HDR Beyond ratio 的允许范围取决于你的相机型号。有关参数限制以及可选的 Noise Reduction 和锐度设置,请参见 HDR Beyond。
  • 如果启用了 Reverse X 或 Reverse Y 功能或两者同时启用,则图中显示的像素位置会相应改变。

Interleaved HDR (iHDR)#

在 Interleaved HDR 模式下,交替的传感器行会以不同的时间进行曝光。曝光同时开始,从而产生包含明暗相间线条的图像。

iHDR 传感器像素行

若要配置 Interleaved HDR:

  1. 在 HDR mode 下拉列表中,选择 Interleaved HDR (iHDR)。
  2. 通过输入数值或使用滑动条来指定 Exposure Time。
    • Odd pixel lines (1): 第 1 行、第 3 行、第 5 行等。
    • Even pixel lines (2): 第 2 行、第 4 行、第 6 行等。

当你更改任一 Exposure Time 时,面板底部的 Dynamic range 值会更新。

使用外部后处理程序将明暗线条合成为一幅 HDR 图像。有关更多信息,请参见 Interleaved HDR。

信息

如果启用了 Reverse Y 功能,图中显示的线条位置将相应改变。

Quad HDR (QHDR)#

在 Quad HDR 模式下,传感器被划分为 2×2 像素单元,允许你指定四种不同的 Exposure Time。曝光同时结束。

QHDR 传感器像素单元

图中的数字对应于 Exposure Time 输入字段:

  • 左上 (1)
  • 右上 (2)
  • 左下 (3)
  • 右下 (4)

若要配置 Quad HDR:

  1. 在 HDR mode 下拉列表中,选择 Quad HDR (QHDR)。
  2. 通过输入值或使用滑块,为 2×2 像素单元中的每个像素指定 Exposure Time。

当你更改任一 Exposure Time 时,面板底部的 Dynamic range 值会更新。

使用外部后处理程序将每个 2×2 单元的像素合并为 HDR 图像。有关更多信息,请参见 Quad HDR。

信息

如果启用了 Reverse X 或 Reverse Y 功能或两者同时启用,则图中显示的像素位置会相应改变。

通过 Sequencer 实现 HDR#

在 HDR via Sequencer 模式下,您可以配置三个 Sequencer 集。在图像采集期间,相机将循环遍历这些集并连续采集三幅图像。

High Dynamic Range 窗格中的插图显示了推荐的顺序。对 1st image 使用最短的 Exposure Time,对 3rd image 使用最长的 Exposure Time。

若要通过 Sequencer 配置 HDR:

  1. 在 HDR mode 下拉列表,选择 通过 Sequencer 实现 HDR.
    已为配置准备好 Sequencer(SequencerConfigurationMode 参数设置为 On 并且其他参数将在 功能 窗格中可用)。
  2. 如果已开启 Enable sequencer,请将其关闭。
    Exposure Time 输入字段和 Apply 按钮仅在 Sequencer 关闭时可用。
  3. 通过输入值或使用滑块,为 1st image、2nd image 和 3rd image 指定 Exposure Time。
    当您点击 Apply 时,这些值将应用到相机。
  4. 点击 Apply。
    这三个 Exposure Time 将存储在前三个 Sequencer 集中。此前存储在这些集中的设置将被替换。
    如果 Exposure Time 已成功应用,将显示确认信息。
  5. 开启 Enable sequencer。
    相机在图像采集期间将使用这三个 Sequencer 集。拍摄第三幅图像后,Sequencer 将返回到第一个集。
    若要再次更改 Exposure Time,请关闭 Enable sequencer,编辑这些值,点击 Apply,然后再次开启 Enable sequencer。

当你更改任一 Exposure Time 时,面板底部的 Dynamic range 值会更新。

如果无法应用 Exposure Time,将显示一条消息。如果发生这种情况,请检查 Message Log 窗格。其中会显示出错的详细信息。

使用外部后处理程序将这三幅图像合并为 HDR 图像。