跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

pylon GigE Configurator(GUI 版本)#

本主题概述了 pylon GigE Configurator 的 GUI 版本。

pylon GigE Configurator 的 GUI 版本是 CLI 工具的简化版本。它应该可以帮助您在配置系统时快速入门。如果您需要对设备和系统设置进行更详细的控制,请使用 CLI 工具。

使用 Configurator#

配置器会自动检测连接到您的计算机的所有相机并列出它们。还会检测到网络适配器并将对其进行配置,但未列出它们。

信息

您需要管理员/sudo 权限才能使用配置器。

运行 Configurator#

运行 pylon GigE Configurator 的 GUI 版本:

  1. 确保您要配置的相机已连接到计算机。
  2. 关闭那些相机。
    如果您现在不关闭它们,该工具稍后会提示您关闭它们。
  3. 在工具菜单中,单击 pylon GigE Configurator。
    配置器会打开并列出所有检测到的相机。

    Linux

    在 Linux 上,由于检测过程中存在一定的时间因素,相机检测可能并不总是按预期工作。例如,当您打开配置程序时,相机可能尚未完全启动,因此不会被工具列出。

    如果列表中缺少您知道已连接到计算机的相机,或者根本没有列出任何相机,请单击配置按钮。然后应该检测到所有连接的相机。

  4. 选择一种配置模式。

  5. 单击配置。
    如果您在没有管理员/sudo 权限的情况下启动了 pylon Viewer,系统将要求您现在提供这些凭据。配置开始。系统将创建一个包含该工具所做的所有更改的日志文件。
  6. 如果需要,单击日志文件的链接以查看该工具所做的更改。

日志文件

根据您的操作系统,将在以下位置创建日志文件:

  • Windows:在 TEMP 或 TMP 环境变量指定的路径中:

    • %TEMP%\PylonGigEConfigurator_.log
    • %TMP%\PylonGigEConfigurator_.log
  • Linux:位于 TMPDIR 环境变量所指定的路径中,或者位于 /tmp 中(如果未定义 TMPDIR):

    • $TMPDIR/PylonGigEConfigurator_.log
    • /tmp/PylonGigEConfigurator_.log

配置模式#

提供三种配置模式:

优化整个系统#

该工具结合了配置 IP 地址和配置网络配置模式的任务。

它会配置网络适配器以及所连接相机的 IP 地址和子网掩码,并优化网络适配器和系统设置,以实现最佳流媒体性能。

配置 IP 地址#

该工具会配置网络适配器以及所连接相机的 IP 地址和子网掩码。它会扫描所有本地 GigE 网络适配器并检查连接的相机。如果未检测到相机,则跳过给定的适配器且不予以配置。

然后,该工具按升序配置所有 GigE 网络适配器以及所连接相机的 IP 地址。

配置网络#

该工具会优化网络适配器和系统设置,以获得最佳流媒体性能。

要了解哪些参数将被优化,请阅读“受影响的网络参数”主题。