pylon Software Suite 26.07 Release Notes#
二进制兼容性#
- Data Processing = 5.1.0
使用早期版本 Data Processing 构建的应用程序不兼容。 - pylon C++ SDK = 12.0.0
使用 12.0.x 或更早 12.x.x 版本 pylon C++ SDK 构建的应用程序兼容。 - pylon C SDK = 10.1.0
使用 10.1.x 或早期 10.x.x 版本 pylon C SDK 构建的应用保持兼容。 - pylon .NET SDK = 9.0.0
使用早期版本 pylon .NET SDK 构建的应用不兼容。
新功能 / 变更#
- Data Processing: [361991] 在所有 Data Processing 数据类型中引入了新的 HasError 和 ErrorDescription Property。
- Data Processing: [361162] 添加了 CError 类,并扩展了带有 GetError() 和 SetError(const CError&) 方法的 CVariant,以便读取和设置与 variant 值相关的错误。
- GenTL/CXP: [363699] 为没有 DMA 通道的 applet 进程添加了 GenTL 伪设备,以便仍然可以访问特定于进程的采集卡功能。
- GenTL/CXP: [364973] 将 rapidxml 从 1.12 版本更新至 1.13 版本。
- GenTL/CXP: [362795] 添加了微调 Property TP_RT_CXP_OVERRIDE_DEFAULT_LINKCOUNT。
- vTools: [363194] 改进了 vTool 用例。现在的配方使用压缩的配方格式,并且样本图像的大小已减小。
修正#
- pylon Viewer: [363636] 启动图像采集时,图像显示区中的图像现在会自动缩放以进行适配。
- pylon Viewer: [361933] 修复了 Color Calibrator 中的各种问题:无法显示色块覆盖图、偶发性崩溃,以及在停止连续拍摄时画面冻结(特别是在连接的相机处于错误状态时)。
- pylon Viewer: [364548] 修复了启动 JPEG 流式传输时,在流式传输开始前弹出的显示“Unknown compression mode found”错误弹窗的问题。
- vTools: [355663] 分配不同的相机时,Camera vTool 现在会清除所有配置集。以前,先前分配相机的配置集会被保留并应用于新分配的相机,这可能会导致不兼容的设置并阻止配方启动。
- PylonVToolCreatorRuntime: [364627] 修复了 GetSubValueCount 为数组容器返回错误元素计数的问题。
限制#
- pylon Viewer:Stereo ace 2 相机抓取的图像暂无法显示。
- pylon Viewer:在配有 Intel HD 显卡的计算机上,可能需要将显卡驱动程序更新到当前版本。
- pylon Viewer:在某些情况下(例如计算机非常慢或繁忙),如果相机已经在 pylon Viewer 中打开,Color Calibrator 可能无法工作。为防止出现这种情况,请在使用 Color Calibrator 之前关闭相机。
- pylon Viewer:Color Calibrator 不支持所有 Basler 彩色相机。由于相机功能集不同,不支持 Basler dart 和 boost V 相机。
- pylon Viewer:pylon Viewer 中实现了一种新的图像限流器 (image throttle),以提高整体稳定性和性能。这引入了一项新限制,会影响 pylon Viewer 的视频录制功能。成像管道中每秒仅允许每个相机传输 250 张图像,当超出此限制时,将无法录制每一帧。
- Workbench:Workbench 的 Statistics 功能可测量 vTools 的执行时间。Statistics 功能中测量的可能会根据您的系统配置和整体 CPU 负载而有所不同。这是因为 CPU 可能会根据当前负载以不同的频率运行(例如由于动态频率 Scaling)。
- Workbench:在 Workbench 中使用多个主动显示数据的引脚数据视图可能会导致 CPU 负载增加以及整体性能下降。Basler 建议尽可能少使用引脚数据视图。
- 3D:使用 Stereo ace 3D 相机需要安装 pylon Supplementary Package for Stereo ace。pylon Supplementary Package for Stereo ace 可在 Basler 网站上下载。
- 3D:使用 Basler blaze 3D 相机需要安装 pylon Supplementary Package for blaze。pylon Supplementary Package for blaze 可在 Basler 网站上下载。
- 3D:使用 Stereo mini 3D 相机需要安装 pylon Supplementary Package for Stereo mini。pylon Supplementary Package for Stereo mini 可以在 Basler 网站上下载。
- MP4:MP4 视频录制需要安装 pylon Supplementary Package for MPEG-4 才能正常工作。pylon Supplementary Package for MPEG-4 可从 Basler 网站下载。
- MP4:如果将 Quality 参数设置为 80% 或更高,使用分辨率为 20 MP 或更高的相机录制视频文件可能会失败。作为一种解决方法,请将 Quality 参数设为较低的值。
- MP4:Recording 功能不支持 ace 2 Pro 相机中的 Compression Beyond 功能。当开始录制且启用了 Compression Beyond 功能时,pylon Viewer 会先禁用相机中的 Compression Beyond 功能,然后开始录制。
- USB: 由于 Basler U3V 设备可能会去同步,因此必须关闭 Intel USB 主机使用的电源管理。如果出现这种情况,在某些情况下,系统启动后可能无法使用 Basler U3V 设备。通过以下步骤禁用 USB3 总线上的 LPM 软件包:
- 通过执行以下命令启用高级设置:
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 更改电源选项中的 LPM 设置。
- 打开控制面板中的“电源选项”。
- 单击所选电源计划的“更改计划设置”。
- 单击“更改高级电源设置”。
- 在“电源选项”对话框的“高级设置”选项卡上,选择“USB 设置”。
- 将“USB 3 链接电源管理”设置为“关闭”。
- 通过执行以下命令启用高级设置:
- GenTL:对于 GenTL 1.4 及更低版本的 Producer,GenTL 支持有限。
- GigE:为了以最佳状态使用 Basler 的 ace 2 5GigE 和 1GigE 相机,Basler 建议使用双通道 DDR4-3600 RAM 或更高规格的内存。使用较慢的 RAM 可能会导致缓冲区欠载和图像丢失。此外,Basler 建议使用 pylon GigE Configurator 工具来优化整个设置。
- pylon C++ SDK:InstantCameraArray 类最多可以从 21 台相机采集图像。
- GigE:IP Configurator 工具并不完全支持单个网络接口上的多个 IP 配置。
- GigE:如果报告了错误消息“Failed to allocate resources.”,Basler 建议使用 pylon GigE Configurator 工具来优化网卡和相机的 IP 配置。
- pylon C++ SDK:某些 ace 2 相机可能会使用布尔参数代替常规枚举来进行 Event Notification。可以使用以下代码片段来规避此问题。对于 C++,除了 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 之外,您还可以使用:CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);
- pylon C++ SDK:使用 Visual Studio 2017 时,您可能会收到 MSB4211 警告。要消除该警告,请在 Release 和 Debug 项目属性中指定 Windows SDK 的版本(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)。
- pylon C++ SDK: 在使用 CMake 构建示例时,您可能会遇到操作系统的路径长度限制。您可能会收到构建错误,提示路径超过了 260 个字符的最大路径长度。如果您的 CMake 构建目录的绝对路径超过 80 个字符,则可能会发生这种情况。构建目录是当前工作目录,或者是调用 cmake 时由 '-B' 选项指定的目录。如果您遇到此错误,请使用路径较短且不超过 80 个字符的构建目录,例如直接放在用户配置文件 C:\Users\ 中
\Samples。您可以在 Windows 10(版本 1607)及更高版本中启用长路径。有关详细信息,请参阅 Microsoft 文档。 - GenTL/GigE:GigE Vision 的 GenTL producer 不支持动作命令 (action commands)。
- pylon C SDK:pylon C API 尚不提供用于使用 GenDC 和 Basler blaze 3D 相机的便捷函数。
- pylon C SDK:为了使用 GenTL Consumer(例如配合 CoaXPress),pylon C 中添加了附加功能,以便能够显式启动和停止流传输。此功能尚未记录在 pylon C 程序员指南中。请参阅 pylon C++ 程序员指南(参见“从以前的版本迁移 - IStreamGrabber API 中的更改”一章)或 pylonC OverlappedGrab 编程示例。
- pylon .NET SDK:更新到此版本的 .NET API 需要您更新 .NET 项目文件以引用新的程序集。这是由于 VB2015 兼容性修复所必需的(接口类 Basler.Pylon.IParameterListEnum 已更改为 ref 类 Basler.Pylon.ParameterListEnum)。
- pylon .NET SDK:如果为您的 .NET 项目启用了本地调试,且您的项目引用了 pylon 程序集,则在 Visual Studio 2012 或 Visual Studio 2013 调试器下运行应用程序时可能会崩溃。为避免此问题,请在 Visual Studio 调试器选项中启用托管兼容模式 (Managed Compatibility mode)。
- CXP12-IC-1C:对于线扫描 applet,行周期和行曝光的范围无法得到正确处理。最大值可能会低于预期。
- iF2D100:该 applet 仅支持最大 8192 字节的 CXP 数据包大小。
- GenTL/CXP: 当 SDK 配置为连接到
pylon Event Logger,如果在初始化后立即关闭日志记录,则可能会发生死锁。常见场景包括 (1) 调用Fg_FreeLibraries()不久之后Fg_InitLibraries()。(2) 调用Fg_...函数,且未使用Fg_InitLibraries()和Fg_FreeLibraries()进行显式生命周期管理。(3) 调用GCCloseLib()不久之后GCInitLib()在 GenTL Producer 上。 - GenTL/CXP:现在使用 Visual Studio 2022 进行编译,因此为了加载库,必须安装 Visual Studio 2022 可再发行组件。
- GenTL/CXP:实际的缓冲区大小限制为 2 Gbit,这反过来对 producer 中 Width 和 Height 的允许值施加了限制,导致图像的最大大小为 2GB。
- GenTL/CXP:fps 限制在 50.000 fps 到 90.000 fps 之间,具体取决于缓冲区数量和图像大小。更详细的近似值:10 个缓冲区且最小图像大小为 48x1 时,限制约为 50,000 FPS;50 个缓冲区且最小图像大小为 48x1 时,限制约为 90,000 FPS;50 个缓冲区且图像大小为 8192x1 时,限制约为 50,000 FPS。
- GenTL/CXP:如果在图像采集过程中更改相机参数,该更改不会反映在帧抓取器中。这是因为 GenTL Producer 在开始采集之前会检索相关参数(宽度、高度、图像格式等)并将其与帧抓取器进行同步。
- GenTL/CXP:根据 GenTL 标准,设备 ID 在两个会话之间应保持恒定。但是,当 applet 更改时,GenTL 设备 ID 会发生变化。因此,只有当 applet 的名称与生成设备 ID 时所用的 applet 名称相同时,才能重复使用设备 ID。
- GenTL/CXP:如果您的计算机上同时安装了 pylon 和 Framegrabber SDK,Basler 建议在 pylon 安装中取消选择 CXP 选项。为避免因竞争 CXP producer 而产生问题,应由 pylon 或 Framegrabber SDK 之一负责操作 Basler 帧抓取器和/或接口卡。
- GenTL/CXP:在 Linux 中使用安全启动(UEFI 模式)需要使用受信任证书签名的驱动程序。由于驱动程序以源代码形式提供,因此无法使用受信任的 Basler 证书对其进行签名。要使用该驱动程序,可以禁用安全启动。或者,也可以按照此 Ubuntu 博客条目中的说明对驱动程序进行自签名:https://ubuntu.com/blog/how-to-sign-things-for-secure-boot
- GenTL/CXP:在分配用于抓取的缓冲区时,缓冲区地址必须以 8 字节的增量对齐。如果使用堆内存,则会自动满足此条件。
- GenTL/CXP:不支持使用 Basler CXP-12 Interface Card 1C 以超过 50000 fps 的极高帧率进行抓取。
- GenTL/CXP:在少数情况下,计算机启动后找不到相机。对相机进行断电重启即可解决此问题。
- GenTL/CXP:当更改相机的 DeviceUserID 时,需要重启 GenTL Producer 才能通过 GenTL API 反映该更改。当使用 GUI 通过 GenTL 与相机交互(即 pylon Viewer)时,需要重启该应用程序才能使更改可见。
- GenTL/CXP:在更改 applet 期间,连接到接口卡的相机仍然会显示在设备列表中,即使它们已无法访问。在这种状态下尝试打开相机会导致错误消息。
- GenTL/CXP:可通过 DSGetBufferInfo 查询的 GenTL BUFFER_INFO_FRAME_ID 不包含来自 CXP 图像标头的源标签。相反,它包含传输到计算机的所有帧的计数器。
- GenTL/CXP:如果由于缓冲区溢出(例如当用户应用程序未能足够快地(重新)将缓冲区排队以交付图像)而导致图像在接口卡上丢失,则丢失的图像将由下一个交付的缓冲区指示。丢失的图像将标记为 INCOMPLETE,其文件大小为 0,并且自定义错误代码 BUFFER_INFO_BASLER_XAPI_ERROR_CODE 将设置为 42. 此外,流信息中会添加一个丢失帧。请注意,无论由于溢出丢失了多少帧,都只会添加整整一个丢失帧。
- GenTL/CXP:Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 和 imaWorx CXP-12 Quad 采集卡需要具有 PCIe Gen 3 x8(直接内存访问)或更高性能的主机接口。使用较慢的主机接口可能会降低相机的采集帧率并导致图像丢失。
- CXP12-IC-1C:如果在某个端口上频繁更改 CXP 链路速度,可能会导致速度更改失效。在这种情况下,会记录错误消息“Failed to set bitrate of uplink transceivers”和“Failed to set bitrate of downlink transceivers”。由于相机发现会探测未连接的端口并因此改变其链路速度,因此当应用程序频繁尝试在未连接的端口上发现新相机时,可能会发生此问题。
- vTools:如果方案包含 Color Classifier vTool 以及一个或多个 Region vTools(Region Morphology、Region Selection、Region Feature Extraction),系统会列出 Blob Analysis Basic 许可证以及 Color Blob Analysis Basic 许可证供购买。
- vTools:如果方案包含 Measurements Basic vTool 以及一个或多个 Measurements Pro vTools,系统会列出 Measurements Basic 许可证以及 Measurements Pro 许可证供购买。
下载#
您可以此处下载此版本的 pylon Software Suite。