pylon Software Suite 8.0.1 发行说明#
新功能 / 变更#
- GenTL/CXP:[311175] 重构了现有的日志消息,以符合 pylon 事件日志记录 (PEL) 框架。
- GenTL/CXP:[300706] 向日志消息中添加了带有实体 ID 的新日志记录库,并在修改现有日志的同时引入了更多内容
- pylon Viewer:[316331] 缩短了 pylon Viewer 的启动时间。
- pylon Viewer:[316268] 更新了 pylon Viewer 各个区域中的多个图标,例如 Workbench 和 Camera API Generator。
- Workbench:[316268] 如果在点击 Workbench 工具栏中的“停止”按钮后 5 秒内未完成执行,现在将强制停止 recipe。
- vTools:[316650] 如果指定了输入 ROI,输出区域(语义分割和实例分割)以及边界框(对象检测和实例分割)的坐标将参考原始输入图像。在以前的版本中,坐标是相对于 ROI 给出的。
- vTools: [316181] 新增了 vTool 应用场景的资源,向您展示如何执行特定的机器视觉任务,例如保质期检查。这些资源包含方案(recipes)、样本图像以及基础文档。
- vTools:[314581] 添加了新的 vTools:Data Synchronizer、Image Cropper、Image Stitcher、Image Transformer 和 Region Combiner。
修正#
- GenTL/CXP:[300801] 修复了 mfs 文件内容为空的问题
- GenTL/CXP:[303262] 确保 HAP 文件的设备 XML 仅包含与当前 GenTL 设备相关的进程,并过滤掉所有其他进程。
- GenTL/CXP:[315763] 由于 HAP 文件未导出寄存器依赖项,因此删除了 HAP XML 的缓存。
- GenTL/CXP:[303265] 当每个 VA 进程存在多个 DMA 采集通道时,在设备名称前加上进程标识符,确保同一进程内的 DMA 能够清晰关联。
- GenTL/CXP:[234116] 为 FG-SDK 添加了从包含非拉丁字符的路径运行和加载 applet 的功能
- GenTL/CXP:[300663] 添加了对 imaFlex Penta 图像采集卡的支持
- GenTL/CXP:[316313] 在修复此问题之前,许多日志消息包含冗余信息。此问题已修复。现在,附加信息(标签)被放置在实际消息文本后面的跟踪级别消息中。
- pylon Viewer:[315618] 现在,“帮助”菜单中的“数据隐私”选项具有正确的图标。
- pylon Viewer:[315593] 更正了功能文档中为 vTool 枚举参数生成的示例代码。
- pylon AI Agent:[316192] 修复了在某些分辨率和 scaling 设置下的显示问题。
- vTools:[313333] Image Loading vTool 现在可以加载包含 unicode 路径的 recipe。
限制#
- pylon Viewer:pylon Viewer 中实现了一种新的图像限流器 (image throttle),以提高整体稳定性和性能。这引入了一项新限制,会影响 pylon Viewer 的视频录制功能。成像管道中每秒仅允许每个相机传输 250 张图像,当超出此限制时,将无法录制每一帧。
- pylon Viewer:Color Calibrator 不支持所有 Basler 彩色相机。由于相机功能集不同,不支持 Basler dart 和 boost V 相机。
- pylon Viewer:在某些情况下(例如计算机非常慢或繁忙),如果相机已经在 pylon Viewer 中打开,Color Calibrator 可能无法工作。为防止出现这种情况,请在使用 Color Calibrator 之前关闭相机。
- pylon Viewer:在配有 Intel HD 显卡的计算机上,可能需要将显卡驱动程序更新到当前版本。
- Workbench:在 Workbench 中使用多个主动显示数据的引脚数据视图可能会导致 CPU 负载增加以及整体性能下降。Basler 建议尽可能少使用引脚数据视图。
- Workbench:Workbench 的 Statistics 功能可测量 vTools 的执行时间。Statistics 功能中测量的可能会根据您的系统配置和整体 CPU 负载而有所不同。这是因为 CPU 可能会根据当前负载以不同的频率运行(例如由于动态频率 Scaling)。
- CXP IC:对于线扫描 applets,行周期和行曝光的范围未得到正确处理。最大值可能低于预期。
- pylon C SDK:pylon C API 尚不提供用于使用 GenDC 和 Basler blaze 3D 相机的便捷函数。
- pylon C SDK:为了使用 GenTL Consumer(例如配合 CoaXPress),pylon C 中添加了附加功能,以便能够显式启动和停止流传输。此功能尚未记录在 pylon C 程序员指南中。请参阅 pylon C++ 程序员指南(参见“从以前的版本迁移 - IStreamGrabber API 中的更改”一章)或 pylonC OverlappedGrab 编程示例。
- pylon C++ SDK: 在使用 CMake 构建示例时,您可能会遇到操作系统的路径长度限制。您可能会收到构建错误,提示路径超过了 260 个字符的最大路径长度。如果您的 CMake 构建目录的绝对路径超过 80 个字符,则可能会发生这种情况。构建目录是当前工作目录,或者是调用 cmake 时由 '-B' 选项指定的目录。如果您遇到此错误,请使用路径较短且不超过 80 个字符的构建目录,例如直接放在用户配置文件 C:\Users\ 中
\Samples。您可以在 Windows 10(版本 1607)及更高版本中启用长路径。有关详细信息,请参阅 Microsoft 文档。 - pylon C++ SDK:使用 Visual Studio 2017 时,您可能会收到 MSB4211 警告。要消除该警告,请在 Release 和 Debug 项目属性中指定 Windows SDK 的版本(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)。
- pylon C++ SDK:某些 ace 2 相机可能会使用布尔参数代替常规枚举来进行 Event Notification。可以使用以下代码片段来规避此问题。对于 C++,除了 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 之外,您还可以使用:CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);
- GigE:如果报告了错误消息“Failed to allocate resources.”,Basler 建议使用 pylon GigE Configurator 工具来优化网卡和相机的 IP 配置。
- GigE:IP Configurator 工具并不完全支持单个网络接口上的多个 IP 配置。
- pylon C++ SDK:InstantCameraArray 类最多可以从 21 台相机采集图像。
- GigE:为了以最佳状态使用 Basler 的 ace 2 5GigE 和 1GigE 相机,Basler 建议使用双通道 DDR4-3600 RAM 或更高规格的内存。使用较慢的 RAM 可能会导致缓冲区欠载和图像丢失。此外,Basler 建议使用 pylon GigE Configurator 工具来优化整个设置。
- GenTL:对于 GenTL 1.4 及更低版本的 Producer,GenTL 支持有限。
- USB: 必须关闭 Intel USB 主机使用的 Power Management,因为 Basler U3V 设备可能会去同步。如果是这种情况,系统启动后,Basler U3V 设备在某些情况下可能会不可用。通过以下步骤在 USB3 总线上禁用 LPM 软件包:
- 通过执行以下命令启用高级设置:
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 更改电源选项中的 LPM 设置。
- 打开控制面板中的“电源选项”。
- 单击所选电源计划的“更改计划设置”。
- 单击“更改高级电源设置”。
- 在“电源选项”对话框的“高级设置”选项卡上,选择“USB 设置”。
- 将“USB 3 链接电源管理”设置为“关闭”。
- 通过执行以下命令启用高级设置:
- MP4:MP4 视频录制需要安装 pylon Supplementary Package for MPEG-4 才能正常工作。pylon Supplementary Package for MPEG-4 可从 Basler 网站下载。
- MP4:如果将 Quality 参数设置为 80% 或更高,使用分辨率为 20 MP 或更高的相机录制视频文件可能会失败。作为一种解决方法,请将 Quality 参数设为较低的值。
- MP4:Recording 功能不支持 ace 2 Pro 相机中的 Compression Beyond 功能。当开始录制且启用了 Compression Beyond 功能时,pylon Viewer 会先禁用相机中的 Compression Beyond 功能,然后开始录制。
- 3D:使用 Basler blaze 3D 相机需要安装 pylon Supplementary Package for blaze。pylon Supplementary Package for blaze 可在 Basler 网站上下载。
- Direct Show:DirectShow 驱动程序不支持 CoaXPress 相机。
- Twain:Twain 驱动程序不支持 CoaXPress 相机。
- pylon AI Agent:在某些分辨率和 Scaling 设置下,按钮可能不可见。
下载#
您可以此处下载此版本的 pylon Software Suite。