保存深度和图像数据#
如果您想在其他工具中查看数据(例如在点云处理工具中查看点云数据),或者想与他人分享图像(例如将深度图保存为 .png 文件),这可能会非常有用。您可以保存单张图像或图像序列。
深度图(彩色和灰度版本)和强度图像可以保存为 .png 和 .tiff 文件。点云可以保存为 .pcd 和 .ply 文件。
Save Depth and Image Data 命令的另一个好处是,它在保存点云时可以自动将其沿 x 轴旋转 180°。这是必需的,因为许多常用的点云处理工具(例如 MeshLab 和 CloudCompare)使用 y 轴朝上的右手坐标系。而 Basler 3D 相机的 y 轴是朝下的。
由于 y 轴方向的这种差异,这些工具显示的点云会呈前后颠倒和上下倒置的状态。为了使点云与这些工具兼容,需要将其沿 x 轴旋转 180°。您可以通过在 Save Data 对话框中选中 Invert z-axis 复选框(默认启用)来实现这一点。这样,在将点云保存到文件时就会自动进行旋转。

若要保存图像数据:
- 在文件菜单中,单击保存深度和图像数据。
- 在 Save Data 对话框中,选择要保存的 Image Components。
- (可选)选中 Invert z-axis 复选框,将点云沿 x 轴旋转 180°。
- (可选)选中 Radial Distances 复选框以创建距离图(Range Map)而不是深度图。
- (可选)选中 Current Device Settings 复选框以将当前的相机设置保存在 .pfs 文件中。
- 为输出文件指定一个基本名称。
- 指定保存文件的文件夹。
- (可选)选择 Append Sequential Number 以对文件进行连续编号。
- 点击 Save 以保存单帧,或点击 Save Sequence 以保存帧序列。