静态 Defect Pixel Correction (pylon Viewer)#
This feature is available for ace 2, boost R, and dart M cameras.
运作原理#
该功能为 Defect Pixel Correction 功能提供了图形用户界面 (GUI)。
它允许您选择 Defect Pixel Correction 模式并自定义 Defect Pixel Correction。
通过在列表中输入缺陷像素的坐标并将该列表存储在相机中,可以自定义 Defect Pixel Correction。相机将在图像采集期间自动校正这些像素。
信息
In addition to the correction modes available via the pylon API (BslStaticDefectPixelCorrectionMode parameter), the GUI version provides the User incl. Factory correction mode. This mode is only available via the GUI and combines factory and user correction. For more information, see below.
执行 Defect Pixel Correction#
- 如果当前已启用连续图像采集,请将其停止。
- 单击相机 > 静态 Defect Pixel Correction。
-
在校正模式下拉列表中,选择需要的 Defect Pixel Correction 模式:
- 出厂:仅校正坐标存储在出厂文件中的缺陷像素。出厂文件是在相机生产过程中生成,无法更改。
- 用户和出厂:除了出厂校正(参阅上文),您还可以指定自定义缺陷像素坐标。
- Off:相机不执行静态 Defect Pixel Correction。
-
如果您选择用户和出厂:
- 设置
WidthandHeightparameters of the image ROI to their maximum values. - 使用单拍功能拍摄一张图像。
- 放大图像并搜索像素错误。
-
如果您发现像素错误,请将鼠标悬停在其上并从状态栏中读取其坐标:

-
在静态 Defect Pixel Correction 对话框的列表中输入 x 和 y 坐标:
信息
If the
OffsetXor theOffsetYparameter or both are set to a value greater than 0, you must add the offset values to the coordinates shown in the pylon Viewer.
-
对所有可见的像素错误重复上述步骤。
- 设置
-
单击应用以将您的设置保存在相机的内存中。