Operator BAYER3x3Linear

Operator Library: Color

BAYER3x3Linear 算子可从 Bayer 输入图像重建 RGB 图像。 从技术上讲,Bayer 原始图像是一种灰度图像,由交替的红色、绿色和蓝色像素组成。 BAYER3x3Linear 通过双线性重建从 Bayer 相机获取 RGB 图像。 输入链路必须是 Bayer 图像的 3x3 kernel。

算子输入为灰度图像,而输出为彩色图像。 因此,输出 Bit Width 增加了三倍,每个分量外加 2 个精度位。 例如,8 bit 灰度输入图像将被重建为 3 * (8 + 2) bit 彩色图像。 如果不需要添加的精度位,可以使用算子 RND 或 ShiftRight 将其丢弃。

相机的 Bayer 阵列配置必须与 operator 设置相匹配。 可以通过参数 BayerInit 更改 operator 设置。 传感器上的 Bayer 阵列支持四种不同的映射方式:

  • GreenFollowedByRed

  • RedFollowedByGreen

  • BlueFollowedByGreen

  • GreenFollowedByBlue

这些图显示了传输至采集卡的图像的左上角。 通常,这是相机传感器的左上角,但如果您在相机中设置了 ROI,则该位置可能会发生变化。 传感器像素覆盖有图中所示的四种不同 Bayer 图案之一。 请选择与您的相机图像传感器相对应的 Bayer 图案。

底层算法无专利限制。

I/O Property

Property 值
Operator Type O
Input Link I, image data input
Output Link O, image data input

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 19] (InputBitWidth + 2) * 3
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns 3 1
Kernel Rows 3 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} as I
Color Format VAF_GRAY VAF_COLOR
Color Flavor FL_NONE FL_RGB
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

参数

BayerInit
键入 动态/静态读/写参数
默认 GreenFollowedByRed
范围 {GreenFollowedByRed, GreenFollowedByBlue, RedFollowedByGreen, BlueFollowedByGreen}

The Bayer array configuration of the camera match the operator settings. See descriptions above.

使用示例

以下示例展示了 BAYER3x3Linear 算子的用法: