Operator Library: Hardware Platform
该算子将来自 Camera Link BASE RGB 配置相机的图像数据传输到 VisualApplets 中。 支持 Camera Link 标准的所有 RGB BASE 配置。
该算子独占使用一个 CameraPort 类型的资源。 您可以选择采集卡的 Camera Link 端口 A ( 0 ) 或 Camera Link port B ( 1 )。 每个 applet 只能使用一次相同的资源索引。
microEnable 5 ironman VD8-PoCL:在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,只有端口 A 提供所有相机功能,即 CC 信号和串行接口。 在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,端口 B 既不提供 CC 信号,也不提供串行接口。 尽管如此,如果相机先前已预编程,则可以在 free-run 模式下操作相机。 端口 B 的这些限制仅适用于 mE5 VD8-PoCL (ironman),不适用于使用该算子的任何其他采集卡型号(LightBridge、marathon 等)。
![]() |
“Tap”的定义 |
|---|---|
|
本手册中使用的 one tap 的含义是任意 Bit Width 的一个解码颜色分量。 请注意,在 Camera Link Specification Version 2.1 中,one tap 被定义为包含所有彩色分量的单个彩色像素。 下表显示了 VisualApplets 表示法与 Camera Link 规范 2.1 版之间的映射关系: |
下图显示了此模式下的像素映射(Tap3x8bit):

| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| DvalMode | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | DVAL_Enabled |
| 范围 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
该参数指定是使用 DVAL 来屏蔽有效像素还是将其忽略。 当忽略 DVAL 时,将根据 LVAL 和 FVAL 状态选择有效像素。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 键入 | 动态/静态写入参数 | ||||||
| 默认 | CameraLinkStandard | ||||||
| 范围 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
该参数旨在允许在同一个 applet 中动态使用面阵和线扫相机。 |
|||||||
| BaseMode | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | Tap3x8bit |
| 范围 | {Tap3x8bit} |
|
该参数用于指定 BASE 配置模式。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | |
| 范围 |
LightBridge/marathon: [0;2^8-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^4-1] |
|
bit[0]: PCLK available bit[1]: FVAL current value bit[2]: LVAL current value bit[3]: DVAL current value bit[4-7]: reserved (仅限 LightBridge 和 marathon) |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 1] |
|
Reserved for support issues. |
|
| PixelClock | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 85] MHz |
|
相机通道的像素时钟频率,单位为 MHz。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| 键入 | 静态只读参数 |
| 默认 | 1 |
| 范围 | [1; 1024] |
|
输出链路 O 能够传输相机最大带宽而不丢失数据所需的最小 Parallelism。 此值取决于当前选定的设计时钟频率。 频率越高,Parallelism 值可以越低。 |
|

![[重要]](../common/images/admon/important.png)

![[注意]](../common/images/admon/note.png)
![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一页