Operator Library: Hardware Platform
该 operator 表示采用 Camera Link medium 配置模式的灰度面阵相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 此 operator 需要两个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 这些资源由 operator 自动占用。 该 operator 同时使用两个相机端口(端口 A 和端口 B)。 有关详细信息,请参阅 'Allocation of Device Resources'。
可以配置该 operator 以支持 Camera Link 标准指定的不同数据格式。 使用参数 Format 将相机 operator 设置为与相机所用模式相同的模式。
参数化的格式经过转换,以匹配相机 operator 的输出 link 格式。 输出 link 可以配置为几种 Bit Width。 如果相机格式的 Bit Width 高于输出 link 中参数化的 Bit Width,则通过在较低位位置添加位来执行转换。 但是,如果相机格式的 Bit Width 小于输出 link 上的可用位,则仅使用最高有效位。
此外,必须在输出链路中指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像大小可能会更小,但绝不能超过此参数化的最大值。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| UseDval | |
|---|---|
| 键入 | 动态读/写参数 |
| 默认 | DVAL_Enabled |
| 范围 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
通过将此参数设置为 DVAL_Disabled,可以支持不完全符合 Camera Link 规范的相机。 在禁用模式下,使用控制信号 Lval 和 Fval 来解码像素。 在启用模式下,使用附加的 DVAL 信号。 通常用户不应修改此参数! |
|
| Format | |
|---|---|
| 键入 | 动态读/写参数 |
| 默认 | QuadTap8Bit |
| 范围 | {QuadTap8Bit, QuadTap10Bit, QuadTap12Bit} |
|
该参数指定所连接相机的数据格式。 该格式必须与相机配置相匹配。 |
|


上一页