Operator CameraGrayLine

Operator Library: Hardware Platform

此算子表示单色线阵 GigE Vision 相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 该算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 0,索引 1 映射到端口 1,以此类推。 请参阅 “设备资源的分配” 以获取更多信息。

可以配置此算子以支持 GigE Vision 标准指定的不同数据格式。 下图说明了这些数据格式。

打包格式需要 3 个字节来传输 2 个像素。 MONO8 和 MONO8_SIGNED 每个像素仅需 1 个字节。 MONO10、MONO12 和 MONO16 每个像素需要 2 个字节。

注意

  • MONO8_SIGNED 由算子作为 MONO8 进行管理,输出链路格式将设置为 UNSIGNED 类型。 如果需要 SIGNED 链路,请使用 CastType 算子并将链路类型更改为 SIGNED。
  • Bayer 格式可以映射到这些 Gray 格式,因为相机算子不会解释像素内容。

将参数化格式转换为与相机算子的参数化输出链路格式相匹配。 输出链路可以配置为多种 Bit Width。 如果相机格式的 Bit Width 高于输出链路中的参数化 Bit Width,则通过在较低位位置添加位来执行转换。 但是,如果相机格式的 Bit Width 小于输出链路可用的位数,则仅使用最高有效位。

此外,必须在输出 link 中指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像尺寸可能会更小,但不得超过此参数化最大值。 对于 1D 图像协议,高度将被忽略。

适用于以下硬件平台
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,图像数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic unsigned
Parallelism 4
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

PixelFormat
键入 动态读/写参数
默认 MONO8
范围 {MONO8, MONO8_SIGNED, MONO10, MONO10_PACKED, MONO12, MONO12_PACKED, MONO16}

该参数指定所连接相机的数据格式。 该格式必须与相机配置相匹配。