Operator CameraGrayLineBase

Operator Library: Hardware Platform

此算子表示 Camera Link Base 配置模式下的灰度线阵相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 该算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 A,资源索引 1 将相机映射到端口 B。 有关详细信息,请查看 “设备资源的分配”。

可以配置该 operator 以支持 Camera Link 标准指定的不同数据格式。 使用参数 Format 将相机 operator 设置为与相机所用模式相同的模式。

参数化的格式经过转换,以匹配相机 operator 的输出 link 格式。 输出 link 可以配置为几种 Bit Width。 如果相机格式的 Bit Width 高于输出 link 中参数化的 Bit Width,则通过在较低位位置添加位来执行转换。 但是,如果相机格式的 Bit Width 小于输出 link 上的可用位,则仅使用最高有效位。

此外,必须在输出 link 中指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像尺寸可能会更小,但不得超过此参数化最大值。 对于 1D 图像协议,高度将被忽略。

适用于以下硬件平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,图像数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic unsigned
Parallelism 4
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

UseDval
键入 动态读/写参数
默认 Dval_Enabled
范围 {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

将此参数设置为 Dval_Disabled 可以支持不完全符合 Camera Link 规范的相机。 在禁用模式下,使用控制信号 Lval 和 Fval 来解码像素。 在启用模式下,使用附加的 Dval 信号。 通常情况下,用户不应修改此参数!

Format
键入 动态读/写参数
默认 SingleTap8bit
范围 {SingleTap8bit, SingleTap10bit, SingleTap12bit, SingleTap14bit, SingleTap16bit}

该参数指定所连接相机的数据格式。 该格式必须与相机配置相匹配。

使用示例

以下示例展示了 CameraGrayLineBase 算子的使用方法: