Operator Library: Hardware Platform
该算子表示 Camera Link RGB 中等配置模式下的 RGB 面阵相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 该算子需要两个 CAM 类型的 VisualApplets 资源。 这些资源由算子自动占用。 此算子会使用两个相机端口(端口 A 和端口 B)。 请参阅 'Allocation of Device Resources' 了解更多信息。
可以配置该 operator 以支持 Camera Link 标准指定的不同数据格式。 使用参数 Format 将相机 operator 设置为与相机所用模式相同的模式。
参数化的格式经过转换,以匹配相机 operator 的输出 link 格式。 输出 link 可以配置为几种 Bit Width。 如果相机格式的 Bit Width 高于输出 link 中参数化的 Bit Width,则通过在较低位位置添加位来执行转换。 但是,如果相机格式的 Bit Width 小于输出 link 上的可用位,则仅使用最高有效位。
此外,必须在输出链路中指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像大小可能会更小,但绝不能超过此参数化的最大值。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 3, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一页