Operator Library: Hardware Platform
该算子表示处于 RGB Camera Link Base 配置模式下的 RGB 线扫描相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 此算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 A,资源索引 1 将相机映射到端口 B。 请参阅 “Allocation of Device Resources” 以了解更多信息。
在输出 link 中,必须指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像大小可能会更小,但不得超过此参数化最大值。 对于 1D 图像协议,高度将被忽略。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 24 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 2 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| UseDval | |
|---|---|
| 键入 | 动态读/写参数 |
| 默认 | Dval_Enabled |
| 范围 | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
将此参数设置为 Dval_Disabled 可以支持不完全符合 Camera Link 规范的相机。 在禁用模式下,使用控制信号 Lval 和 Fval 来解码像素。 在启用模式下,使用附加的 Dval 信号。 通常情况下,用户不应修改此参数! |
|

上一页