运算符 CxpAcquisitionStatus

Operator Library: Hardware Platform

算子 CxpAcquisitionStatus 提供由运行时软件报告的 Acquisition Status。

该算子正在使用一个类型为 AcquisitionCameraPort 的资源,其范围为 0 到 3,对应于 CXP 通道。 AcquisitionCameraPort 资源对应于由算子 CxpCamera 使用的 CameraPort 资源。

该算子的输出由运行时软件控制的固件寄存器获得。 每当运行时软件在 running 和 stopped 之间更改 CXP 传输状态时,输出就会随之改变。

您可以使用该算子的输出来门控用于生成触发信号的电路,以便仅在持续传输时生成触发脉冲。

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,status output

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width 16777216
Max. Img Height 16777216

参数