RxLink 运算符

Operator Library: Hardware Platform

该算子在图像采集卡与 pixelPlant 板卡 Px100 和 Px200(或反之,从 pixelPlant 板卡到图像采集卡)之间提供数据链路。 TxLink 代表输入接口算子。 该链路能够传输任何图像格式的数据。 必须对链路的格式进行参数化,以使其与发送数据的相应链路完全匹配。

参数 Channel_ID 指定了虚拟数据通道的唯一 ID。 这对于寻址相应的发送方并建立通道通信是必要的。 通道 ID 占用一个 RxLink 类型的设备资源。 有关设备资源的完整列表,请检查 Device Resources。

数据传输由 VisualApplets 的流控制进行控制,并且不需要缓冲, 例如,可以将 RxLink 输入直接连接到 DmaFromPc 算子,而无需使用 ImageBuffer 算子。 但是,如果使用的是无限源(例如任何相机算子),则在 TxLink 之前仍然需要进行缓冲。

数据链路是 px100/200 板卡与 mE4VD4-CL 板卡之间的虚拟通道。 虚拟 RxLink 通道的最大数量不得超过 61。 同时请考虑尽可能少地使用链路,以有效利用带宽和 FPGA 资源。 所有虚拟 RxLink 数据通道都在带宽为 1GByte/s 的单个物理链路上进行内部映射。

Channel_ID 可以按任意顺序排列,并且可以从 1 到 61 之间的任意索引开始。但是,所有索引必须是唯一的。 请注意,发送端上的 TxLinks 必须具有与接收端上的 RxLinks 相同的 ID。

同一板卡上的 TxLinks 和 RxLink 不共享相同的物理通道并且完全独立, 即同一板卡上的 RxLink 和 TxLink 算子可以具有相同或不同的 Channel_IDs,并且以任何方式相互无关。

[注意] 使用 Pixelplant 的设计优化布线

为了优化带 Pixelplant PX100/PX200/PX200e 的 mE4 设计的布线结果(在构建期间),我们建议 使用满足以下条件的 Bit Width 和 Parallelism 设置: 即 Bit Width 与 Parallelism 的乘积是 64 的倍数。 if 该乘积正好是 64,则可以期待最佳的布线结果。

product = n * 64

n = 1 可实现最佳布线结果。

如果 Bit Width 与 Parallelism 的乘积是 2 的幂且小于或等于 64(但不是 1、2 或 4),也可以期待非常好的布线结果。其他配置可能会导致时序错误。

适用于以下硬件平台
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
pixelPlant 100
pixelPlant 200

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,信号输入

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width [1, 64]
Arithmetic {unsigned, signed}
Parallelism any
Kernel Columns any
Kernel Rows any
Img Protocol {VALT_SIGNAL, VALT_LINE1D, VALD_PIXEL0D}
Color Format any
Color Flavor any
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

Channel_ID
键入 static 参数
默认 1
范围 [1, 61]

此参数定义数据链路的唯一通道 ID。