Operator Library: Hardware Platform
TriggerIn 算子提供了一个连接到 microEnable 数字输入的接口。 通过使用参数 Pin_ID,可以选择相应的数字输入。
有关数字输入与引脚连接器的映射关系,请查阅采集卡硬件手册。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
以下示例展示了 TriggerIn 算子的用法:
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。

上一页