Operator TriggerOut

Operator Library: Hardware Platform

TriggerIn 算子提供了一个连接到 microEnable 数字输出的接口。 通过使用参数 Pin_ID,可以选择相应的数字输出。

每个输出只能使用一次。 因此,所选的输出必须专属于该算子,且会占用一个 TriggerOut 类型的设备资源。 有关设备资源的完整列表,请参见 Device Resources。

有关数字输出与引脚连接器的映射关系,请查阅采集卡硬件手册。

适用于以下硬件平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link I,信号输入

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

Pin_ID
键入 static 参数
默认 0
范围 [0, 7]

此参数用于定义所使用的数字输出。

使用示例

以下示例展示了 TriggerOut 算子的使用方法: