使用 User Library 元素进行 JPEG 彩色压缩

简短说明

文件:

\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_DualBaseAreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_SingleFullAreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-Q\JPEG_CXP12Bayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-P\JPEG_CXP12Bayer.vad

\examples\Processing\Compression\JPEG\SDK\ \examples\Processing\Compression\JPEG\PyPylon\

平台:

mE5-MA-VCL
mE5-MA-VCX-QP
iF-CXP12-Q
iF-CXP12-P

简要说明

这些简单示例展示了用户库 JPEG_Color 的多个库元素(JPEG_Encoder_Color_300MPs_VCL、JPEG_Encoder_Color_850MPs_VCL、JPEG_Encoder_Color_600MPs_VCX、JPEG_Encoder_Color_800MPs_VCX 和 JPEG_Encoder_Color_2500MPs_VCX)以及用户库 imaFlex_CXP12_Tools_Advanced 的库元素(JPEG_Encoder_Color_iF 和 JPEG_Encoder_Color_iF_Penta)的使用方法。

在这些 VisualApplets 示例中,我们展示了针对 mE5-MA-VCL 和 mE5-MA-VCX-QP 平台在各种链路配置和输入带宽下,如何使用用户库 JPEG_Color 中的库元素 JPEG_Encoder_Color_300MPs_VCL、JPEG_Encoder_Color_850MPs_VCL 和 JPEG_Encoder_Color_2500MPs_VCX 来压缩彩色图像。此外,我们还展示了如何针对 iF-CXP12-Q 和 iF-CXP12-P 平台使用用户库 imaFlex_CXP12_Tools_Advanced 中的库元素 JPEG_Encoder_Color_iF 和 JPEG_Encoder_Color_iF_Penta。

对于 imaFlex Quad 和 imaFlex Penta 平台上的 Applet,提供了一个基于 C++ 的 Framegrabber SDK 应用程序以及一个基于 Python 的 PyPylon 脚本。这两个应用程序都演示了 JPEG 数据流的采集和解压。源代码文件可以在上面列出的目录中找到。