Library Memory 和 Library Signal 特定 Operator 的功能示例

简短说明

文件: examples\OperatorExamples\MemoryLibrary_Line_LatencyMeasurement.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何使用以下算子:

  • 1. CastKernel (library: base)
  • 2. LineMemoryRandomRd (library: memory)
  • 3. LineMemory (library: memory)
  • 4. LineStartToSignal (library: signal)
  • 5. LineEndToSignal (library: signal)
  • 6. TxSignalLink (library: signal)
  • 7. RxSignalLink (library: signal)

此示例演示了如何在功能设计中使用上述特定算子。 有关 memory 和 signal 库的详细介绍,请参阅算子参考中的 Library Memory 和 Library Signal 章节。