参数转换

简短说明

文件: \examples\AdvancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterTranslation.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何使用参数转换运算符来操作参数。

本示例演示了如何使用参数转换运算符来操作参数。在本例中,使用一个整数参数来控制设计中的多个运算符参数,以调整网格叠加。使用一个浮点参数来设置一个派生整数比例因子,从而可以通过一个取值范围为 0.0 到 1.0 的参数来调整生成图案的亮度。使用一个枚举参数来控制两个用于图案生成的运算符参数。运行时,所有参数都显示在层级结构 Process0/Parameters 中。

您可以在算子参考文档的 Library Parameters 章节中找到关于 Parameters Library 的详细介绍。