Operator Library: Hardware Platform
该算子将来自 Camera Link BASE GRAY 配置相机的图像数据传输到 VisualApplets 中。 supported 支持 Camera Link 标准的任何 BASE GRAY 配置。
该算子独占使用一个类型为 CameraPort 的资源。 您可以选择采集卡的 Camera Link 端口 A ( 0 ) 或 Camera Link 端口 B ( 1 )。 每个 applet 只能使用一次相同的资源索引。
microEnable 5 ironman VD8-PoCL:在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,只有端口 A 提供所有相机功能,即 CC 信号和串行接口。 在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,端口 B 既不提供 CC 信号也不提供串行接口。 尽管如此,如果相机之前经过预编程,则可以在自由运行模式下操作。 端口 A 的这些限制仅适用于 mE5 VD8-PoCL (ironman),不适用于使用该算子的任何其他采集卡型号(LightBridge、marathon 等)。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| DvalMode | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | DVAL_Enabled |
| 范围 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
该参数指定是使用 DVAL 来屏蔽有效像素还是将其忽略。 当忽略 DVAL 时,将根据 LVAL 和 FVAL 状态选择有效像素。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 键入 | 动态/静态写入参数 | ||||||
| 默认 | CameraLinkStandard | ||||||
| 范围 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
该参数旨在允许在同一个 applet 中动态使用面阵和线扫相机。 |
|||||||
| BaseMode | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | Tap1x8bit |
| 范围 | {Tap1x8bit, Tap1x10bit, Tap1x12bit, Tap1x14bit, Tap1x16bit, Tap2x8bit, Tap2x10bit, Tap2x12bit, Tap3x8bit} |
|
该参数用于指定 BASE 配置模式。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | |
| 范围 |
LightBridge VCL/mE5 marathon VCL/mE5 marathon VCLx: [0; 2^8-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^4-1] |
|
bit[0]:PCLK [0] 可用 bit[1]: FVAL [0] current value bit[2]:LVAL [0] 当前值 bit[3]:DVAL [0] 当前值 bit[4..7]: 保留(仅限 LightBridge 和 marathon) |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 1] |
|
保留用于支持问题。 |
|
| PixelClock | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 85] MHz |
|
相机通道的像素时钟频率,单位为 MHz。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| 键入 | 静态只读参数 |
| 默认 | 3 |
| 范围 | [1; 1024] |
|
输出链路 O 能够传输相机最大带宽而不丢失数据所需的最小 Parallelism。 此值取决于当前选定的设计时钟频率。 频率越高,Parallelism 值可以越低。 |
|
以下示例展示了 BaseGrayCamera 算子的使用方法:
-
'Grayscale Camera Link Base Area'
示例 - 基础采集
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。


![[注意]](../common/images/admon/note.png)
![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一页