针对 JPEG 灰度编码,为 microEnable 5 和 6 平台(适用于 CameraLink、CoaxPress 6 和 CoaxPress 12 相机接口以及不同的链路配置和带宽)实现了七个示例设计。 通过算子 JPEG_Encoder,可以处理由输入链路参数定义的全数据速率。设计中可处理的带宽由设计时钟频率和链路 Parallelism 决定。 请参阅下表了解可用的设计版本:
| 示例 | 相机接口 | 进程数 | 每个相机接口的输入带宽 |
|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaGray.vad | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | 2 | Camera Link Base 速度 255 MP/s:Parallelism 4,设计时钟频率:125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaGray.vad | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | 1 | Camera Link Full 速度 850 MP/s:Parallelism 8,设计时钟频率:125 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.vad | CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | 1 | 2500 MPixel/s:Parallelism 16,设计时钟频率:160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x4AreaGray.vad | CoaxPress 6 Dual Link(mE5-MA-VCX-QP) | 2 | 1280 MPixel/s:Parallelism 8,设计时钟频率:160 MHz |
| JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad | CoaxPress 6 Single Link(mE5-MA-VCX-QP) | 4 | CoaxPress 6 单链路速度 780 MPixel/s:Parallelism 8,设计时钟频率:125 MHz |
| JPEG_CXP12Gray.vad | CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2) 和 Quad (x4) Link (iF-CXP12-Q) | 1 | 完整 CoaxPress 12 单、双和四链路速度:Parallelism 4、12 和 24,设计时钟频率:312.5 MHz |
| JPEG_CXP12Gray.vad | CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2) 和 Quad (x4) Link (iF-CXP12-P) | 1 | 完整 CoaxPress 12 单、双和四链路速度:Parallelism 4、12 和 24,设计时钟频率:312.5 MHz |
表 19. 灰度 JPEG 编码的设计版本

上一页