Operator CLHSPulseOut

Operator Library: Hardware Platform

该算子用于管理脉冲消息的接收。

适用于以下硬件平台
microEnable 5 marathon VF2

该算子独占使用一个类型为 PulseOut 的资源。 相同的资源索引在小程序(applet)中只能使用一次。

若要接收消息,至少需要连接端口 PulseO。

根据您对算子的使用需求,可以通过端口 PulseEffectO、PulseSyncRequestO、PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、PulseStartIntRI、PulseStartIntGI 和 PulseStartIntBI 接收脉冲消息的更多信息。 根据脉冲消息的类型,您需要连接特定的输出端口。

对于各个 CLHS 消息格式,可以使用以下组合:

收到脉冲消息后,会在输出端口 PulseO 处生成一个带有消息模式(mode-of-message)字段的 0D 像素。 脉冲消息的参数将以 o-synchroneously 方式在相应的链路上输出。

---------------------------------------

Supported Link Format

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link all Links, all Links

Supported Link Format

Link Parameter Input Link all Links
Bit Width 参见上表
Arithmetic
Parallelism 参见上表
Kernel Columns 参见上表
Kernel Rows 参见上表
Img Protocol 参见上表
Color Format 参见上表
Color Flavor 参见上表
Max. Img Width 参见上表
Max. Img Height 参见上表

参数

无