Operator Library: Hardware Platform
CameraControl operator 为连接的相机提供相机控制 [CC] 接口。 当使用 CameraControl operator 的多个实例时,可以在资源对话框窗口中将其分配到合适的相机端口。 因此,该 operator 需要一个类型为 CameraControl 的 VisualApplets 资源。 资源索引 0 映射到相机端口 A,资源索引 1 映射到相机端口 B。 请参阅 'Allocation of Device Resources' 了解更多信息。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| microEnable 5 ironman VD8-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD1-CL |
![]() |
使用 microEnable 5 VD8-PoCL 的一个实例 |
|---|---|
|
由于 microEnable 5 VD8-PoCL 的板卡设计,该平台上仅提供此 operator 的一个实例。 |
| Property | 值 |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Link | CC[1-4],信号输入 |
| Port Name | 方向 | 键入 | 描述 |
|---|---|---|---|
| CC1 | Input | OM | Camera Link CC1 通道。 |
| CC2 | Input | OM | Camera Link CC2 通道。 |
| CC3 | Input | OM | Camera Link CC3 通道。 |
| CC4 | Input | OM | Camera Link CC4 通道。 |
同步和异步输入:
所有信号输入可以由相同或不同的 M-type operator 通过任意 O-type operator 网络提供源。 如果它们由相同的 M-type 源提供,则将自动进行同步。另请参阅 'M-type Operators with Multiple Inputs'。
| Link Parameter | Input Link CC[1-4] |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
以下示例展示了 CameraControl operator 的使用方法:
-
DMA、RAM、GPIO、触发和 LED 硬件自检的示例。
-
“Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon”
介绍了面阵扫描触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。
-
“Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl”
介绍了线阵扫描触发。该触发包括使用捕获门(capture gate)的图像触发以及多功能行触发。外部源、内部频率发生器或软件触发脉冲可用于生成触发。

![[注意]](../common/images/admon/note.png)
上一页