Operator CameraGrayAreaBase

Operator Library: Hardware Platform

该算子表示采用 Camera Link base 配置模式的黑白面阵相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 此算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 A,资源索引 1 将相机映射到端口 B。 请参阅 “Allocation of Device Resources” 了解更多信息。

该操作器可配置为支持CamerLink标准规定的不同数据格式。使用参数Format将摄像机操作器设置为与摄像机相同的模式。

参数化格式会被转换为与摄像机操作员的输出链路格式相匹配的格式。输出链路可以配置为多种位宽。如果摄像机格式的位宽大于输出链路中参数化的位宽,则转换过程是通过向低位添加比特来实现的。但是,如果摄像机格式的位宽小于输出链路的可用位,则仅使用最高有效位。

此外,必须在输出链路中指定最大可能的图像尺寸。 不过,实际传输的图像大小可以较小,但不得超过此参数化最大值。

适用于硬件平台
microEnable IV VD1-CL /-PoCL
microEnable IV VD4-CL /-PoCL

I/O Properties

财产 值
操作员类型 M
输出链接 O,图像数据输出

Supported Link Format

链接参数 输出链路 O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic 未签名
Parallelism 4
内核列 1
内核行 1
图像协议 VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_GRAY
颜色口味 FL_NONE
Max. Img Width 任何
Max. Img Height 任何

参数

使用值
键入 动态读/写参数
默认 DVAL_Enabled
范围 {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled}

通过将此参数设置为 DVAL_Disabled,可以支持不完全符合 Camera Link 规范的相机。 在禁用模式下,使用控制信号 Lval 和 Fval 来解码像素。 在启用模式下,使用附加的 DVAL 信号。 通常用户不应修改此参数!

格式
键入 动态读/写参数
默认 SingleTap8bit
范围 {SingleTap8bit, SingleTap10bit, SingleTap12bit, SingleTap14bit, SingleTap16bit}

此参数指定所连接摄像头的格式。该格式必须与摄像头配置相匹配。

Examples of Use

以下示例展示了 CameraGrayAreaBase 算子的使用方法: