Operator CameraRgbAreaBase

Operator Library: Hardware Platform

该算子用于表示处于 RGB Camera Link Base 配置模式下的 RGB 面阵相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 该算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 A,资源索引 1 将相机映射到端口 B。 请查阅 'Allocation of Device Resources' 了解更多信息。

在输出链路中,必须指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像大小可以更小,但绝不能超过此参数化设置的最大值。

适用于硬件平台
microEnable IV VD1-CL /-PoCL
microEnable IV VD4-CL /-PoCL

I/O Properties

财产 值
操作员类型 M
输出链接 O,图像数据输出

Supported Link Format

链接参数 输出链路 O
Bit Width 24
Arithmetic 未签名
Parallelism 2
内核列 1
内核行 1
图像协议 VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_COLOR
颜色口味 FL_RGB
Max. Img Width 任何
Max. Img Height 任何

参数

使用值
键入 动态读/写参数
默认 Dval_Enabled
范围 {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

将此参数设置为 Dval_Disabled 可以支持不完全符合 CameraLink 规范的相机。在禁用模式下,使用控制信号 Lval 和 Fval 解码像素。在启用模式下,则使用额外的 Dval 信号。通常情况下,用户不应修改此参数!

Examples of Use

以下示例展示了 CameraRgbAreaBase 算子的使用方法: