Operator Library: Hardware Platform
该算子将来自 Camera Link MEDIUM RGB 配置相机的图像数据传输到 VisualApplets 中。 支持 Camera Link 标准的三种 MEDIUM RGB 配置。

下图显示了这些模式下的像素映射:

Tap3x10bit 和 Tap3x12bit:


Tap6x8bit:

该算子独占使用 2 个类型为 CameraPort 的资源。 因此,采集卡的两个端口(端口 A (0) 和端口 B (1))均被占用,无法被其他算子使用。 每个 applet 只能使用一次相同的资源索引。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| DvalMode | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | DVAL_Enabled |
| 范围 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
该参数指定是使用 DVAL 来屏蔽有效像素还是将其忽略。 当忽略 DVAL 时,将根据 LVAL 和 FVAL 状态选择有效像素。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 键入 | 动态/静态写入参数 | ||||||
| 默认 | CameraLinkStandard | ||||||
| 范围 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
该参数旨在允许在同一个 applet 中动态使用面阵和线扫相机。 |
|||||||
| MediumMode | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | Tap3x10bit |
| 范围 | {Tap3x10bit, Tap3x12bit, Tap6x8bit} |
|
该参数用于指定 MEDIUM 配置模式。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | |
| 范围 |
LightBridge/marathon: [0;2^24-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^8-1] |
|
参数 CameraStatus 取决于您所编程的采集卡硬件。 以下首先提供针对 marathon 和 Lightbridge 的说明,随后是针对 mE5 VD8-PoCL (ironman) 的说明。 marathon 和 Lightbridge: bit[0]:PCLK [0] 可用 bit[1]:FVAL [0] 当前值 bit[2]:LVAL [0] 当前值 bit[3]:DVAL [0] 当前值 bit[4-11]: 保留 bit[12]: PCLK [1] 可用 bit[13]: FVAL [1] 当前值 bit[14]: LVAL [1] 当前值 bit[15]: DVAL [1] 当前值 bit[16-23]: 保留 mE5 VD8-PoCL (ironman): bit[0]:PCLK [0] 可用 bit[1]:FVAL [0] 当前值 bit[2]:LVAL [0] 当前值 bit[3]:DVAL [0] 当前值 bit[4]:PCLK [1] 可用 bit[5]:FVAL [1] 当前值 bit[6]:LVAL [1] 当前值 bit[7]:DVAL [1] 当前值 |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| 键入 | 动态写入参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 1] |
|
保留用于支持问题。 |
|
| PixelClockX | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 85] MHz |
|
相机通道 X 的像素时钟速率(以 MHz 为单位)。 |
|
| PixelClockY | |
|---|---|
| 键入 | 动态只读参数 |
| 默认 | 0 |
| 范围 | [0; 85] MHz |
|
相机通道 Y 的像素时钟速率(以 MHz 为单位)。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| 键入 | 静态只读参数 |
| 默认 | 2 |
| 范围 | [1; 1024] |
|
输出链路 O 能够传输相机最大带宽而不丢失数据所需的最小 Parallelism。 此值取决于当前选定的设计时钟频率。 频率越高,Parallelism 值可以越低。 |
|

![[重要]](../common/images/admon/important.png)

![[注意]](../common/images/admon/note.png)
![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一页