适用于不同相机类型和硬件平台的基础采集设计

VisualApplets 旨在轻松切换不同的相机接口和协议。\n \t\t\t以下介绍了针对不同相机接口的基础采集设计。\n \t\t\t所有设计均针对特定的采集卡实现,即 microEnable 5 marathon VCL、microEnable 5 VCX-QP\n和 iF-CXP12-Q 平台。\n \t\t\t如果您想使用具有相同相机接口且属于同一代采集卡的另一个采集卡,\n可以将设计保存到另一个采集卡型号。\n \t\t\t有关如何更改设计的采集卡的更多信息,请查看 '目标硬件移植'。

以下示例不会解释诸如带宽和多个 DMA 的使用等详细信息。\n \t\t\t我们将在 '\n \t\t多 DMA 通道设计\n \' 中对此进行探讨。

下表列出了所有基础采集示例。

接口 传感器 彩色 采集卡代数 示例
CoaXPress over Fiber (CoF) 线阵 灰度 / RGB iF2D100 “Data Forwarding for CoaXPress over Fiber Frame Grabber”
CoaXPress 面阵 灰度 / RGB iF-CXP12-Q “CoaXPress 面阵扫描相机”
CoaXPress 线阵 灰度 / RGB iF-CXP12-Q “CoaXPress 线阵扫描相机”
CoaXPress 面阵 灰度 / RGB mE5 -MA-VCX-QP “CoaXPress 面阵扫描相机”
CoaXPress 线阵 灰度 / RGB mE5 -MA-VCX-QP “CoaXPress 线阵扫描相机”
Camera Link Base 配置 面阵 灰度 mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Base Area'
Camera Link Base 配置 面阵 RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Base Area'
Camera Link Medium 配置 面阵 灰度 mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Medium Area'
Camera Link Medium 配置 面阵 RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Medium Area'
Camera Link Full 配置 面阵 灰度 mE5 -MA- VCL 'Camera Link Full Area'
Camera Link Base 配置 线阵 灰度 mE5 -MA- VCL “Grayscale Camera Link Base Line Scan Cameras ”
Camera Link Base 配置 线阵 RGB mE5 -MA- VCL “RGB Camera Link Base Line Scan Cameras ”
Camera Link Medium 配置 线阵 灰度 mE5 -MA- VCL '单色 Camera Link Medium 线阵相机 '
Camera Link Medium 配置 线阵 RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Medium Line Scan Cameras '
Camera Link Full 配置 线阵 灰度 mE5 -MA- VCL “灰度 Camera Link Full 线扫描相机”

表 16. 基础采集示例列表