快速傅里叶变换

简短说明

文件: \examples\Processing\FastFourierTransform\mE5-MA-VCL\fft.va

文件: \examples\Processing\FastFourierTransform\iF-CXP12-Q\fft.va

默认平台: mE5-MA-VCL 和 iF-CXP12-Q

简要说明

显示了算子 FFT 的用法。 该 Applet 会生成一个正弦图案并执行 FFT。 结果显示了频率部分。 请使用 VisualApplets 仿真。

提供的示例将演示 FFT 的使用。 在该示例中,生成了一个周期为 256、幅度为 ± 16384 且图像宽度为 2048 像素的简单正弦波。

正弦波

图 296. 正弦波


VisualApplets 的实现非常简单。正弦波输入被转发至 FFT 算子。 sqared 实部和虚部经过平方并相加。 因此,输出为平方绝对值。 结果在 x = 8 处显示了预期的峰值,即周期为 2048 / 8 = 256。 与 Matlab FFT 计算的对比显示,在相同的精度范围内结果非常相似。 H-Box“DynamicReduceResolutionFFTOut”用于移动结果并降低其分辨率。对于 给定的正弦波来说,这不是必需的,但它是满足其他需求的一种可选方案。