Operator CxpRxTrigger

Operator Library: Hardware Platform

该算子向 VisualApplets 设计提供接收到的 CXP 触发数据。

在 CXP 2.0 中,Rx-trigger 是一个 4 位值,其解释可由用户自定义。每个接收到的触发数据包都会导致算子输出一个 0D 数据流的 4 位数据字。

在 CXP 1.x 中,Rx-trigger 是一个 1 位值。在这种情况下,算子同样提供 4 位接口。但是,bit[0] 用于编码接收到的 CXP 1.x 触发数据包,而 bits [1:3] 始终为零。触发信号的上升沿会输出一个值为 1 的数据字,而下降沿会输出一个值为 0 的数据字。

该算子使用一个资源 CxpRxTriggerPort,对于 imaFlex CXP-12 Quad,其范围为 {0, 1, 2, 3};对于 imaFlex CXP-12 Penta,其范围为 {0, 1, 2, 3, 4}。该资源对应于接收触发数据包的 CXP 通道。

适用于 Hardware Platform
imaFlex CXP-12 Penta
imaFlex CXP-12 Quad

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,触发数据

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 4
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALD_PIXEL0D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

无

使用示例

以下示例展示了 CxpRxTrigger 算子的使用方式: