图像在二维空间(坐标分别为 x 和 y)中的旋转和平移组合可以用以下公式表示:
这里 x' 和 y' 是目标图像中的坐标。旋转角度为
和
分别是 x 和 y 方向的平移参数。则平移和旋转的逆过程为:
因此,源图像中的坐标计算如下:
对于 VA 设计,由于目标到源的映射,我们需要进行逆变换以计算坐标。 Scaling 坐标可以通过与常数相乘来实现。
x 和 y 方向。
当物体的放大倍率随距光轴距离的变化而变化时,就会出现光学畸变。此时图像呈桶形或枕形。对于 VA 设计,我们使用根据 [ ] 的多项式假设。Par09扭曲的坐标
由未失真坐标计算得出
作为:
坐标系是相对于畸变光学中心而言的。参数
这些是畸变系数。一些开源程序,例如 OpenCV,可以使用校准图像来计算这些参数。16a对于所有
包含校正参数的查找表
可以用 Matlab 程序计算。您可以在 \examples\Processing\Geometry\GeometricTransformation\LUTDistortionCorrection.m 中找到它。利用这张表,只需将畸变后的坐标与未畸变后的坐标相乘,即可计算出所有畸变后的坐标。





这种影响可以通过以下方式纠正:[
和
分别是 Keystone 畸变坐标和 Keystone 校正坐标。
可以使用 OpenCV 函数进行计算 [
上一页