设计版本

对于 JPEG 灰度编码,针对 microEnable 5 marathon 平台以及 Camera Link 和 CoaxPress 相机接口,针对不同的链路配置和带宽,实现了五个示例设计。 借助 JPEG_Encoder 算子,可以处理由输入链路参数定义的完整数据速率。设计中可处理的带宽由设计时钟频率和链路 Parallelism 决定。 可用设计版本请参见下表:

示例 相机接口 进程数 每个相机接口的输入带宽
JPEG_DualBaseAreaGray.va Camera Link Base (mE5-MA-VCL) 2 Camera Link Base 速度 255 MP/s:Parallelism 4,设计时钟频率:125 MHz
JPEG_SingleFullAreaGray.va Camera Link Full (mE5-MA-VCL) 1 Camera Link Full 速度 850 MP/s:Parallelism 8,设计时钟频率:125 MHz
JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.va CoaxPress Quad Link (VCX-QP) 1 2500 MPixel/s:Parallelism 16,设计时钟频率:160 MHz
JPEG_DualCXP6x4AreaGray CoaxPress Dual Link (VCX-QP) 2 1280 MPixel/s:Parallelism 8,设计时钟频率:160 MHz
JPEG_QuadCXP6x1AreaGray CoaxPress Single Link (VCX-QP) 4 CoaxPress Single Link 速度 780 MPixel/s:Parallelism 8,设计时钟频率:125 MHz

表 18. 灰度 JPEG 编码的设计版本